US 4-QUATTRO RD - Genomgångsplint
1748873

Genomgångsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 32 A, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: röd

Produktdetaljer








Kompatibla produkter