Tillbehör till radplintar
D-US 4-QUATTRO - Ändbricka
D-US 4-QUATTRO
-
Ändbricka
1787655
Ändbricka, djup: 39,9 mm, höjd: 67,6 mm, färg: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Genomgångsplint
Mått
Ändbrickans bredd
2,2 mm
Höjd
67,6 mm
Djup
39,9 mm
Materialuppgifter
Färg
grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla
-60 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)
godkänd
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)
godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)
godkänd
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)
-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)
20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1787655
Antal/förp.
50 Styck
Minsta beställningsantal
50 Styck
Försäljningskod
BE1Z1X
Produktnyckel
BE1Z1X
GTIN
4067923406605
Vikt per styck (exklusive förpackning)
3,15 g
Ursprungsland
Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen.
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)