URTKD/SP - Genomgångsplint
0311142

Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 41 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 6 mm2, 1. Plan, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Beröringssäkra mäthylsor med 4 mm diameter är redan fast integrerade
Plintarna kan bestyckas på båda sidorna med fasta och kopplingsbara bryggor