VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 8,0M/S7
-
Frontadapter
2908903
VIP-Power Cabling, universell frontadapter med halogenfri isolering, för anslutning till alla vanliga 40-poliga SIMATIC S7-300 I/O-moduler, över 40 ledare enskilda ledare i linförbindelse, omonterat (fältanslutning t.ex.. via 40 radplintar)
Produktdetaljer
Produkttyp | Frontadapter |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Driftspänning (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
Nominellt driftsätt | 100 % ED |
Ström (per enkelledare, 40 °C) | ≤ 6 A |
Ström (per enkelledare, 60 °C) | ≤ 4 A |
Ström (per enkelledare, 75 °C) | ≤ 750 mA |
Ström (Summaström per kabel, 40 °C) | ≤ 20 A |
Ström (Summaström per kabel, 60 °C) | ≤ 16 A |
Märkisolationsspänning | 260 V |
Märkstötspänning | 2,3 kV (Basisolering) |
Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Passande I/O-kort | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
6ES7321-1EL00-0AA0 | |
6ES7321-1CH00-0AA0 | |
6ES7321-1FF10-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-8BH10-0AB0 | |
6ES7322-5GH00-0AB0 | |
6ES7322-5FF00-0AB0 | |
6ES7322-5HF00-0AB0 | |
6ES7322-1HF10-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-1KF02-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7331-7PE10-0AB0 | |
6ES7332-5HF00-0AB0 | |
6ES7326-1BK02-0AB0 | |
6ES7326-1RF00-0AB0 | |
6ES7326-2BF41-0AB0 | |
6ES7326-2BF01-0AB0 | |
6ES7326-2BF10-0AB0 | |
6ES7336-1HE00-0AB0 |
Styrnivå | |
Anslutningstyp | Kontakt |
Anmärkning | Jackbar på 40-poliga I/O-moduler |
Fältnivå | |
Anslutningstyp | öppen kabelände |
Antal anslutningar | 40 |
Poltal | 1 |
Kabel | |
Längd | 8 m |
Poltal | 40 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | Monterad, halogenfri rundkabel |
Uppbyggnad signalkabel | 16x |
AWG signalledning | 21 |
Kabeldiameter | 40x 0,5 mm² |
Yttermantel / färg | grå |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Halogenfri | ja |
Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 (råledning) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 80 °C |
Normer/föreskrifter | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Monteringsläge | valfri |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Artikelnr | 2908903 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK232S |
Produktnyckel | DK232S |
GTIN | 4055626356952 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 22,22 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151601 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
Kompatibla produkter
-
-
PT 1,5/S - Genomgångsplint 3208100
-
PT 2,5 - Genomgångsplint 3209510
-
ST 1,5 - Genomgångsplint 3031076
-
ST 2,5 - Genomgångsplint 3031212
-
QTC 1,5 - Genomgångsplint 3205019
-
QTC 2,5 - Genomgångsplint 3206416
-
UTTB 2,5 - Två-våningsplint 3044636
-
PTTB 1,5/S - Två-våningsplint 3208511
-
PTTB 2,5 - Två-våningsplint 3210567
-
STTB 1,5 - Tvåplans fjäderkraftplint 3031157
-
STTB 2,5 - Tvåplans fjäderkraftplint 3031270
-
QTTCB 1,5 - Två-våningsplint 3205116
-
UT 2,5-TWIN - Genomgångsplint 3044513
-
PT 1,5/S-TWIN - Genomgångsplint 3208155
-
PT 2,5-TWIN - Genomgångsplint 3209549
-
ST 1,5-TWIN - Genomgångsplint 3031128
-
ST 2,5-TWIN - Genomgångsplint 3031241
-
QTC 1,5-TWIN - Genomgångsplint 3205048
-
QTC 2,5-TWIN - Genomgångsplint 3206445
-
UT 2,5-MT - Knivfrånskiljarplint 3046362
-
PT 2,5-MT - Knivfrånskiljarplint 3210156
-
ST 2,5-MT - Knivfrånskiljarplint 3036343
-
QTC 1,5-MT - Knivfrånskiljarplint 3205103
-
QTC 2,5-MT - Knivfrånskiljarplint 3206487
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge