UT 4-QUATTRO-TG P/P - Frånskiljbar plint
3064030

Frånskiljbar plint, Summaströmmen för alla anslutna ledare får inte överskrida den maximala belastningsströmmen.
Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten., med testhylsskruvar som håller testproppar, märkspänning: 500 V, märkström: 20 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

En skruvanslutning som är erkänd och beprövad över hela världen
Underhållsfri och vibrationssäker genom den patenterade Reakdyn-principen
Sparar plats och ökar flexibiliteten tack vare anslutningen av två identiska ledare
Långtidsstabila anslutningar genom användning av kvalitetsmaterial
Låg egenuppvärmning tack vare höga kontaktkrafter
Full flexibilitet tack vare standardiserade CLIPLINE complete-tillbehör för bryggning, märkning och testning
Individuell och enkel bestyckning med frånskiljarpropp, säkringspropp, komponenthållarpropp och genomföringskontakt