PTFIX 6X10/S-NS35A BU - Fördelningsblock
1082480

Fördelningsblock, Block med vågrät konstruktion, märkspänning: 800 V, märkström: 57 A, antal anslutningar: 6, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 10 mm2, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till 80 % sparad tid genom monteringsklara block utan manuell bryggning
Tidsbesparande ledaranslutning med push-in-direktanslutningsteknik utan verktyg
Entydig kabeldragning med elva olika färgvarianter
Flexibel användning med montering på DIN-skena, direktmontering eller limning
Spara upp till 50 % utrymme på DIN-skenan genom tvärmontering