PTFIX 2X1,5 OG - Monoblock
1045939

Monoblock, Grunddel, märkspänning: 450 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, Direktmontering med fläns, Flygande, färg: orange

Produktdetaljer









Kompatibla produkter