FL MC EF 1300 MM ST - Fiberoptiska omvandlare
2902854

Fiberoptisk omvandlare med B-FOC (ST®)-fiberoptik-anslutning (1300 nm), för omvandling av 10/100Base-T(X) till multimode-glasfiber (50/125 µm). Autonegotiation och Auto-MDI(X)-funktion. Omfattande linkdiagnostik. Kan monteras på skena, försörjning 18 ... 30 V DC

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Överföringssträckor upp till 10 km
Autonegotiation
Auto-MDI-/MDI-X-omkoppling
Link Fault Pass Through (LFPT)- och Far End Fault (FEF)-funktioner för en enkel anslutningsövervakning
10/100 Mbit/s
Godkännande för varvsindustri enligt DNV GL