Enheten är avsedd för användning i Fieldline Modular M8-lokalbuss, som öppnas av en Fieldline- eller Inline-busskopplare. Den används för utmatning av digitala signaler.
FLM DO 4 M8-2A-2MBD
-
Decentraliserad I/O-enhet
2773584
Den platssparande lokalbuss-enheten är särskilt lämpad för användning i omedelbar närhet till processen. Funktioner: 2MBD, 4 digitala utgångar som kan med belastas med 2 A, kanalexakt diagnostik, kortslutnings- och överbelastningsskydd, M8-anslutningsteknik
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 29,8 mm |
| Höjd | 143 mm |
| Djup | 26,5 mm |
| Borrhålsavstånd | 133 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Längdangivelser inkl. fästöglor |
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Färg | svart |
| Fieldline-lokalbuss | |
| Anslutningstyp | M8-kontakt |
| Betecknings anslutningsställe | kopparkabel |
| Poltal | 5 |
| Överföringshastighet | 2 MBit/s |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 177 |
| ID-kod (hex) | B1 |
| Längdkod (hex) | 41 |
| Längdkod (dec) | 65 |
| Processdatakanal | 4 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 0 Bit |
| Utgångsadressutrymme | 4 Bit |
| Registerlängd | 4 Bit |
| Behov av parameterdata | 3 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 4 Byte |
| Digital: | |
| Ingångsspänning | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | -30 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 13 V DC ... 30 V DC |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Anslutningstyp | M8-kontakt |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-tråds |
| Antal utgångar | 4 |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd |
| Utgångsspänning | 24 V DC |
| Maximal utgångsström per kanal | 2 A |
| Produkttyp | I/O-komponenter |
| Produktfamilj | Fieldline |
| Konstruktion | modulär |
| Antal kanaler | 4 |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning UL | 24 V DC |
| Försörjning: Modulelektronik | |
| Anslutningstyp | M8-kontakt |
| Benämning | UL |
| Poltal | 4 |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive rippel) |
| Strömförsörjning | 3 A |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: till periferi | 500 V AC |
| Anslutningstyp | M8-kontakt |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklass | IP65/IP67 |
| Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (upp till 2000 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | Väggmontering |
| Artikelnr | 2773584 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRI432 |
| GTIN | 4046356301602 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 159,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 137 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808781
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950 - Bussystem-kabel 1543249
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 - Bussystem-kabel 1543252
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950 - Bussystem-kabel 1543265
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950 - Bussystem-kabel 1543278
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950 - Bussystem-kabel 1543281
-
SAC-4P- 2,0-950/M 8FS - Bussystem-kabel 1543294
-
SAC-4P- 5,0-950/M 8FS - Bussystem-kabel 1543304
-
SAC-4P-10,0-950/M 8FS - Bussystem-kabel 1543317
-
SAC-4P-15,0-950/M 8FS - Bussystem-kabel 1543320
-
SAC-4P-20,0-950/M 8FS - Bussystem-kabel 1543333
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS - Bussystem-kabel 1543346
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS - Bussystem-kabel 1543511
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS - Bussystem-kabel 1543524
-
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - Bussystem-kabel 1543537
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Bussystem-kabel 1543359
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS - Bussystem-kabel 1543362
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS - Bussystem-kabel 1543375
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950/M 8FS - Bussystem-kabel 1543388
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS - Bussystem-kabel 1543391
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FS 0,34 - Givar-/ställdonskablage 1543582
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34 - Givar-/ställdonskablage 1534818
-
SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS 0,34 - Givar-/ställdonskablage 1543595
-
SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS 0,34 - Givar-/ställdonskablage 1543605
-
SAC-4P-20,0-PUR/M 8FS 0,34 - Givar-/ställdonskablage 1543618
-
SAC-4P-M 8FS/.../... - Givar-/ställdonskablage 1697771
-
SAC-4P-950/... - Bus-systemledning 1543401
-
FLM ADAP M12/M8 - Adaptrar 2736961
-
IB IL 24 FLM-PAC - Kommunikationsmodul 2736903
-
SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - Kontakt 1542897
-
SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH - Kontakt 1542910
-
SACC-M 8FS-4PCON - Kontakt 1506781
Fördelar
Genomgående anslutning via M8-kontakt
Kortslutnings- och överbelastningsskydd
Diagnos- och statusindikeringar
Kan även anslutas till Inline-station
Optimerad för 30 mm-monteringsprofil
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge