SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS
-
Bussystem-kabel
1543524
Bussystem-kabel, INTERBUS, 4-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skärmad, Hane rak M8, kodning: A, på Honkontakt rak M8, kodning: A, kabellängd: 0,5 m
Produktdetaljer
| Användning | Standard |
| Sensortyp | INTERBUS |
| Poltal | 4 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Skärmad | ja |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Bussystem | INTERBUS |
| Signaltyp/kategori | INTERBUS |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Märkspänning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Märkström IN | 4 A |
| Isolationsspänning | 800 V |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
| Material, packning | NBR |
| Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
| Material, kontakt | CuSn |
| Material, kontaktyta | Ni/Au |
| Material kontaktinsats | TPU GF |
| Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
| Anslutning | |
| Kontakt | Färg (signalbeteckning) | Kontakt (tillval) | 1 (Kontakt) | RD (0,34 mm²) | 1 (Hona) |
| 3 (Kontakt) | BU (0,34 mm²) | 3 (Hona) | |
| 2 (Kontakt) | YE (0,14 mm²) | 2 (Hona) | |
| 4 (Kontakt) | GN (0,14 mm²) | 4 (Hona) | |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak M8 |
| Poltal | 4 |
| Kodningstyp | A (Standard) |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Honkontakt rak M8 |
| Poltal | 4 |
| Kodningstyp | A |
| Kabellängd | 0,5 m |
| INTERBUS [950] | |
| Kabelvikt | 41 kg/km |
| UL AWM-stil | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | INTERBUS [950] |
| Ledarkonstruktion | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
| Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| ledaruppbyggnad spänningsmatning | 19x 0,15 mm |
| AWG spänningsförsörjning | 22 |
| Kabeldiameter | 2x 0,14 mm² (Signalledning) |
| 2x 0,34 mm² (Spänningsförsörjning) | |
| 1x 0,38 mm² (Fyllnadsledare) | |
| Tråddiameter inklusive isolering | 0,97 mm (Signalledning) |
| 1,25 mm (Spänningsförsörjning) | |
| Ledarens ytterdiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PP |
| Enkelledare, färg | röd-blå, grön-gul |
| Väggtjocklek isolering | 0,24 mm (Ledarisolation signalkabel) |
| 0,25 mm (Ledarisolation spänningsförsörjning) | |
| Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,75 mm |
| Delkabling | 2 ledare till par |
| Typ av parskärm | Aluminiumomhöljd polyesterfolie |
| totalkabling | 2 par om en fyllnadsledare i mitten till kärnan |
| Optisk skärmtäckning | 85 % |
| Ledarmotstånd max. | ≤ 150 Ω/km (Signalledning) |
| ≤ 58 Ω/km (Spänningsförsörjning) | |
| Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km |
| Impedans | 75 Ω ±10 Ω (Signalledning) |
| 55 Ω ±10 Ω (Spänningsförsörjning) | |
| Märkspänning kabel | ≤ 100 V |
| Provspänning ledare/ledare | 1000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 1000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 7,5 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 26 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 39 mm |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 1000000, Böjradie: 110 mm, körväg: 6 m, körhastighet: 4 m/s, Acceleration: 4 m/s² |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP67 | |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
| Artikelnr | 1543524 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF1BJB |
| Produktnyckel | AF1BJB |
| GTIN | 4046356097017 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 34,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 44 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,681 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Systemkabel för spänningsförsörjning och bussignal
Powerkabel för ställdonsspänning
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge