SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS
-
Bussystem-kabel
1543391
Bussystem-kabel, INTERBUS, 4-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skärmad, Hane rak M8, kodning: A, på Honkontakt rak M8, kodning: A, kabellängd: 20 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Användning | Standard |
Sensortyp | INTERBUS |
Poltal | 4 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Bussystem | INTERBUS |
Signaltyp/kategori | INTERBUS |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Isolationsspänning | 800 V |
Överföringsmedium | Koppar |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Anslutning | |
Kontakt | Färg (signalbeteckning) | Kontakt (tillval) | 1 (Kontakt) | RD (0,34 mm²) | 1 (Hona) |
3 (Kontakt) | BU (0,34 mm²) | 3 (Hona) | |
2 (Kontakt) | YE (0,14 mm²) | 2 (Hona) | |
4 (Kontakt) | GN (0,14 mm²) | 4 (Hona) |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M8 |
Poltal | 4 |
Kodningstyp | A (Standard) |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt rak M8 |
Poltal | 4 |
Kodningstyp | A |
Kabellängd | 20 m |
INTERBUS [950] | |
Kabelvikt | 41 kg/km |
UL AWM-stil | 20963 (80 °C / 30 V) |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | INTERBUS [950] |
Ledarkonstruktion | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,10 mm |
AWG signalledning | 26 |
ledaruppbyggnad spänningsmatning | 19x 0,15 mm |
AWG spänningsförsörjning | 22 |
Kabeldiameter | 2x 0,14 mm² (Signalledning) |
2x 0,34 mm² (Spänningsförsörjning) | |
1x 0,38 mm² (Fyllnadsledare) | |
Tråddiameter inklusive isolering | 0,97 mm (Signalledning) |
1,25 mm (Spänningsförsörjning) | |
Ledarens ytterdiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | röd-blå, grön-gul |
Väggtjocklek isolering | 0,24 mm (Ledarisolation signalkabel) |
0,25 mm (Ledarisolation spänningsförsörjning) | |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,75 mm |
Delkabling | 2 ledare till par |
Typ av parskärm | Aluminiumomhöljd polyesterfolie |
totalkabling | 2 par om en fyllnadsledare i mitten till kärnan |
Optisk skärmtäckning | 85 % |
Ledarmotstånd max. | ≤ 150 Ω/km (Signalledning) |
≤ 58 Ω/km (Spänningsförsörjning) | |
Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km |
Impedans | 75 Ω ±10 Ω (Signalledning) |
55 Ω ±10 Ω (Spänningsförsörjning) | |
Märkspänning kabel | ≤ 100 V |
Provspänning ledare/ledare | 1000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 1000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 7,5 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 26 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 39 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 1000000, Böjradie: 110 mm, körväg: 6 m, körhastighet: 4 m/s, Acceleration: 4 m/s² |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
Artikelnr | 1543391 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AF1BJB |
Produktnyckel | AF1BJB |
Katalogsida | Sida 200 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356097550 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 841,5 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 841,5 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 9,422 kg CO2e |
Fördelar
Powerkabel för ställdonsspänning
Systemkabel för spänningsförsörjning och bussignal
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge