Optimerade och kortare produktionstider Optimerade processer inom maskinbyggnation minskar utvecklingsarbetet och förkortar maskinens produktionstid. Ett genomgående dataflöde från artikelval till idrifttagning ger dig avsevärda konkurrensfördelar och du kan leverera maskinen ännu snabbare till kunderna.

Projektering och apparatskåpsbyggnad i en maskintillverkning

Översikt Reducera produktionstider vid maskinbyggnation

Interaktiv Image Map: Reducera produktionstider vid maskinbyggnation
Digitalt produkturval
Reduceringen av produktionstider börjar redan med det digitala produkturvalet. Därför är det viktigt att alla produkter är fullständigt beskrivna digitalt.
Digitalt produkturval
Planering och simulering av maskinen
Med den digitala tvillingen av maskinen kan alla förlopp testas redan före byggnationen. Detta gör att eventuella fel- och riskkällor upptäcks tidigt och kan åtgärdas redan innan maskinen byggs. Detta förkortar produktionstiderna och ger en snabbare idrifttagning av maskinen.
Planering och simulering av maskinen
Maskinbyggnad
När de verkliga maskinerna byggs, hjälper assistentsystem, digitala monteringsanvisningar samt digital anslutningsteknik och professionella verktyg till att förkorta produktionstiderna för maskinerna.
Maskinbyggnad
För ökad effektivitet i din produktion
Forma din apparatskåpstillverkning tillsammans med oss

Phoenix Contact stöder dig genom hela processen vid apparatskåpstillverkningen, från konstruktionen till färdigt apparatskåp. Upptäck våra modulära och skalbara lösningar för effektiv apparatskåpstillverkning.

Mer information
Person framför ett apparatskåp med en produktionshall i bakgrunden