Push-in-radplintar framför massivt virke

Snabb kabeldragning i högpresterande maskiner för massivt trä

Trä är ett material som alltid har högkonjunktur. För att ge materialet en tidsenlig finish används avancerade träbearbetningsmaskiner. På grund av att maskintillverkningen går snabbare och snabbare måste detsamma gälla för kabeldragningen. Weinig är världsledande inom området bearbetningsmaskiner för massivt trä och nyckelfärdiga produktionssystem för industri och hantverk. Tack vare push-in-anslutningsplintarna sparar man både tid och utrymme vid tillverkningen. Kabeldragningstiden reduceras tack vare de enkla och snabba ledaranslutningarna. Ett avgörande argument för push-in-anslutningsplintar från Phoenix Contact är att ledaranslutningen görs utan specialverktyg, både i verkstaden och när anläggningen monteras på plats hos kunden.

Världsledande för bearbetningsmaskiner för massivt trä och nyckelfärdiga produktionssystem

Weinig-gruppen är världsledande inom området bearbetningsmaskiner för massivt trä och nyckelfärdiga produktionssystem för industri och hantverk. I över 100 år har företagsnamnet Wenig varit synonymt med kvalitet och framsteg inom träbearbetning. Utöver de storsäljande serietillverkade maskinerna erbjuder företaget sina kunder allt oftare skräddarsydda systemlösningar. I Tyskland arbetar 900 anställda med att konstruera och tillverka skräddarsydda specialmaskiner och anläggningar efter kundernas önskemål – i snitt fyra maskiner om dagen. Företaget har sitt huvudkontor i Tauberbischofsheim och har över 2 200 medarbetare på alla kontinenter. Exportandelen ligger på 83 %.

Högpresterande maskiner för massivt trä

Standardisering och optimalt genomstrukturerad tillverkningsprocess är en framgångsfaktor

Företag inom maskintillverkning förväntas uppfylla allt mer krävande önskemål från kunderna på allt kortare tid – från första idén till hela maskinen eller den nyckelfärdiga anläggningen. Gerhard Göbel är chef över den centrala styrsystemstillverkningen på Weinig. Med sina 80 utbildade maskinbyggare tillverkar ett komplett styrsystem till en kundanpassad specialmaskin eller anläggning på bara åtta till femton dagar. Standardiseringen av de grundläggande funktionerna i apparatskåpet är lika viktigt som den optimalt genomstrukturerade tillverkningsprocessen. Här byggs styrsystemen upp i en löpande process genom kontaktering av enskilda delar, förmontering och fram till färdig anläggning. Därför tittar man noga på alla komponenter som ingår i anläggningen, både när det gäller kvalitet och hur mycket tid man kan spara vid tillverkningen av maskinen.

För att vi ska kunna dra kablar till styrsystemen snabbt, enkelt och ändå tillförlitligt utnyttjar vi fördelarna med push-in-anslutningsplintarna från Phoenix Contact. Till och med mycket små ledare med trådändhylsa kan enkelt föras in i anslutningsutrymmet utan verktyg. Eftersom vi har ett stort antal anslutningspunkter i styrsystemet sparar det mycket tid.

Gerhard Göbel , Chef, styrsystemskonstruktion
Gerhard Göbel
Monterade fler-våningsplintar med push-in-anslutning i apparatskåp

Snabb och enkel kabeldragning i apparatskåp tack vare push-in-plintar

Genom att realiseringsfaserna blir kortare och kundernas krav högre påverkas även kabeldragningstiden. Därför satsar Weinig på de snabba och lättinstallerade push-in-anslutningsplintarna i anslutningsplintserien CLIPLIN complete.
Alla styrkablar i träbearbetningsmaskinerna dras via kompakta fler-våningsplintar i vinklat utförande längst ner i apparatskåpet. Vid monteringen hos kunden kan maskinen sedan anslutas snabbt och säkert till apparatskåpet genom direkt stickanslutning. De båda stora märkningsfälten gör dem lättöverskådliga. Den orangefärgade tryckknappen på push-in-anslutningstekniken förhindrar felaktig anslutning vid kabeldragningen. "Tratten där ledaren sticks in är tydligt utmärkt, så det är inga anslutningsfel längre", säger Göbel.

På båda våningarna av fler-våningsplinten finns ett dubbelt bryggschakt. Utför alla potentialfördelningens moment snabbt och prisvärt – med jackbara bryggor i systemet CLIPLINE complete. Mätadaptrar med valfri kontaktering ansluts också i bryggschakten. På så sätt kan styrsystem enkelt anslutas till testområdet.

Weinigs maskiner används över hela världen. "När det gäller internationella godkännanden satsar vi på push-in-radplintar", förklarar Göbel. "Både när anläggningen körs och under transporten till kund utsätts kontakter och anslutningar för påfrestningar i form av stötar och vibrationer. Här ger push-in-radplintarna hög säkerhet." För att kunna användas i alla branscher och marknader är push-in-radplintarna konstruerade enligt IEC 60947-7. UL- och CSA-godkännanden för den amerikanska marknaden och branschspecifika godkännanden för trafik- och processteknik enligt IECEx samt godkännanden av alla vanliga fartygsregister är tillgängliga.

Fabriksstandarden hos Weinig kräver att ledarna förses med trådändhylsor för att säkerställa splitsskydd av flexibla ledare. Göbel berättar: "Med den mobila avisolerings- och crimpautomaten sparar vi mycket tid och våra kunniga montörer kan ta sig an andra uppgifter."

Högteknologiska specialmaskiner som utformas efter kundens önskemål på mycket kort tid – de kraven ställer vi på oss själva och behöver därför de bästa komponenterna på marknaden.

Gerhard Göbel , Chef, styrsystemskonstruktion
Gerhard Göbel