Högteknologisk produktionslinje hos Grenzebach Maschinenbau GmbH

Enkel kabeldragning för högteknologiska produktionslinjer

I centrat för apparatskåpstillverkng hos teknikexperten Grenzebach Maschinenbau GmbH i bayerska Hamlar tillverkar ett 60-tal personer över 1 000 meter ställverk per år. Produktionslinjerna hos Grenzebach levereras till hela världen – korta ledtider och snabb lokal driftsättning är viktiga framgångsfaktorer. Då används plats- och tidsbesparande radplintar med push-in-teknik.

Högteknologisk produktionslinje med push-in-plint i förgrunden

Högteknologiska anläggningar

Grenzebach är världsledande inom sin sektor, med omfattande koncept för hanterings-, bearbetnings- och automationsteknik. Med över 1 500 anställda tillverkar och levererar den medelstora företagsgruppen kompletta anläggningar, inklusive komplexa styrsystem. Anläggningarna används för tillverkning och bearbetning av planglas, gipsskivor och dämpningsplattor samt tunnfilmssolcellsmoduler. Displayglas för underhållningsbranschen – från mobiltelefoner till bildskärmar – tillverkas i renrumsmiljö. Högteknologiska produkter från Grenzebach används i hela världen – överallt där höga krav ställs på automatisering och styrsystem för materialflöden.

Bearbetningslinje för planglas i Grenzebach Maschinenbau GmbH

Omfattande standardisering i ställverk

Korta ledtider i produktionen och snabb driftsättning av anläggningarna hos slutkunden kräver omfattande standardisering i ställverken. Hela anläggningen är indelad i modulära funktionella enheter. I varje sådan enhet i produktionslinjer för plant glas används standardiserade apparatskåp för kapmaskinerna för den aktuella kapmetoden.

Fördelarna med push-in-radplintarna hjälper oss att dra kablaget till apparatskåpen enkelt och tillförlitligt. Till och med mycket små ledare med trådändhylsa kan enkelt föras in i anslutningsutrymmet utan specialverktyg. Det sparar mycket kabeldragningstid.

Michael Biller, Tekniskt ansvarig och teamledare i apparatskåpstillverkning
Michael Biller, tekniskt ansvarig och teamledare i apparatskåpstillverkning
Flervåningsplintar med push-in-anslutningsteknik

Snabb och felfri kabeldragning tack vare push-in-anslutningsteknik

Den särskilda fjäderkonturen hos push-in-radplintarna minskar ledarinstickskraften med 50 % och medger direkt, fjäderlätt införing av ledare från 0,34 mm². Samtidigt är ledarutdragskraften hög vilket gör anslutningen säker, gastät och vibrationstålig. Den orangefärgade tryckknappen skyddar anslutningspunkterna mot skador vid felaktig användning – exempelvis om fel verktyg används. På installationsplatsen kan apparatskåpet också anslutas snabbare och säkrare till anläggningen. Tryckknappen hindrar felaktig ledarinsättning.
Push-in-radplintar upp till 16 mm² är en vital del av CLIPLINE complete-systemet. Alla produktfamiljer använder samma tillbehörsprogram – jackbara bryggor, testtillbehör och märkning.

Anläggningarna från Grenzbach används i hela världen och därför spelar plintarnas UL-godkännande och vibrations- och stöttålighet en viktig roll. Biller: ”När anläggningarna transporteras till installationsplatsen utsätts de ofta för vibrationer och stötar. Ändå måste alla kontaktpunkter fungera perfekt.”

Push-in-radplintarna är avsedda att användas på alla marknader och i alla branscher enligt DIN EN 60947-7. Förutom godkännandena för den amerikanska marknaden enligt UL och CUL/CSA finns även branschspecifika godkännanden för fartygsbyggnation och processindustrin enligt IECEx.