På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Vi skickar gärna vårt nyhetsbrev till dig. Vänligen fyll i följande formulär. Du får alltid den senaste informationen från Phoenix Contact.
Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi lagrar och använder dina uppgifter för att skicka nyhetsbrevet eller marknadsföringsmaterial till dig. Du hittar en länk för detta i slutet av varje nyhetsbrev.
Konstruera maskiner modulärt och flexibelt
Idag måste maskiner kunna anpassas snabbt till förändringarna på marknaden. Modulära maskinkoncept är den perfekta lösningen här, eftersom de ger dina kunder största möjliga flexibilitet. Den modulära maskinkonstruktionen förenklar också transport och installation av stora och omfattande maskiner hos kunden.
Översikt Modulär maskinbyggnation
Modulärt konstruerade maskiner och ställverk kan du bygga upp parallellt och montera på plats – snabbt, enkelt och säkert. Vid behov kan du snabbt komplettera din maskin och på så sätt öka användningsmöjligheterna.
Reducering av programmeringsarbete
Decentraliserade maskiner och anläggningskoncept möjliggör användning av mindre styrsystem och automationslösningar.
Snabbare montering, idrifttagning och omriggning
Enhetliga gränssnitt ger snabb montering av enskilda anläggningsmoduler till en produktionslinje och möjliggör snabb omriggning och eftermontering av en maskin.
Flexibel omriggning och eftermontering
Kombinationen av olika tillverkningssteg möjliggör flexibel produktion och produktionsanläggningar kan anpassas till ändrade marknadskrav. Det gör det också möjligt att reagera flexibelt vid störningar så att produktionen kan fortgå.
Snabbare och flexiblare leverans
Kompakta maskinmoduler kan transporteras enklare och snabbare.