Registrera och visualisera driftdata Registrering av driftdata möjliggör optimering av produktionsprocesser genom registrering och utvärdering av maskin- och anläggningsdata. Dessa data utgör beslutsunderlaget för riktade förbättringar av maskiner och produktionsprocesser. Genom att noggrant registrera värden som flödeshastigheter, strömmar eller temperaturer kan flaskhalsar identifieras och preventivt underhåll utföras. Registrering av driftdata bidrar till att öka maskinernas prestanda och minska stilleståndstiderna för maskinerna.

Man i produktionen läser maskindata på en surfplatta

Översikt Insamling av driftdata inom maskinbyggnation

Interaktiv Image Map: Insamling av drift- och processdata inom maskinbyggnation
Smarta data – identifiera och utvärdera
Det handlar inte om att samla in så mycket maskin- och produktionsdata som möjligt. Det viktiga är att identifiera, samla in och utvärdera de rätta nyckeltalen. Det är enda sättet att kunna dra användbara slutsatser om tillverkningen. Då går det i sin tur att göra optimeringar i maskin- och produktionsprocesserna.
Smarta data – identifiera och utvärdera
Alla relevanta data – alltid överskådligt
Maskin- och anläggningsdata utgör beslutsunderlag för att optimera maskiner och produktionsprocesser.
Alla relevanta data – alltid överskådligt