Kommunikationsteknik för elinstallation Bygg era nätverk framtidssäkrade redan nu. Vårt stora produktsortiment erbjuder rätt komponenter för varje applikation.

Installatör med Ethernet-switch FL SWITCH SFNB 5TX

En felsäker koppling av alla enheter utgör grunden för en felsäker automation och digitalisering av en byggnad. Med Phoenix Contacts robusta kommunikationsteknik ökar automationsgraden för dina anläggningar. Vi erbjuder ett omfattande program kraftfulla enheter för fältbuss- och Ethernet-kommunikation, som uppfyller de höga kraven från moderna applikationer.

  • Hög anläggningstillgänglighet med robusta och felsäkra nätverkskomponenter
  • Fjärråtkomst till anläggningar och automatisk larmning via mobilnätet
  • Standardfunktioner, olika antal portar och olika utföranden av switcharna

Unmanaged-switchar 1000 Ethernet-switchar för bas- och standardapplikationer

  • Snabb idrifttagning via Plug-and-Play
  • Kompakt och platsbesparande konstruktion
  • Upp till 16 Ethernet-anslutningar
  • Glasfiber- och gigabit-varianter
  • Flera monteringspositioner tack vare monteringsadapter

Ethernet-patchpanel Patchpanel som snabb och enkel gränssnittsmodul mellan fält- och apparatskåpskablage

  • Snabbt och enkelt monterad
  • Stor portfölj av olika anslutningstekniker/alternativa anslutningstekniker
  • För hög anläggningstillgänglighet
  • Kompakt konstruktion

Ethernet-extender Ethernet-extender-system för en enkel och ekonomisk IP-anslutning

  • Ethernet-kommunikation via valfria 2-ledarkablar upp till 20 km
  • Snabb idrifttagning via Plug-and-Play
  • Användning av Unmanaged-extendrar i komplexa IP-nätverk
  • Kontinuerlig, platsoberoende diagnostik av alla enheter och sträckor via IP
  • Hög felsäkerhet genom förebyggande underhåll med utbytbart överspänningsskydd PLUGTRAB PT-IQ
  • Enkel eftermontering via valfri 2-ledarkabel

Smart Ethernet Box Allt-i-ett-enhet för kameraövervakning

  • Lägre kostnader tack vare kompakt lösning som tillhandahåller samtliga funktioner i en enhet
  • Du sparar mycket tid tack vare adaptrar för vägg- och mastmontering och minimalt kabeldragningsarbete
  • Utökad PoE-hantering för tillförlitlig drift av IP-kameror
  • Ett antal olika larmmeddelanden via Simple Network Management Protocol, t.ex. vid sabotageförsök eller ett defekt överspänningsskydd
  • Enkel och snabb idrifttagning och konfiguration via webbaserad hantering eller med programvaran FL Network Manager