Energieffektivt belysningskoncept i NorthConnex-tunneln Prisbelönt tunnelbelysning ökar säkerheten och energieffektiviteten med smarta belysningsscenarier.

NorthConnex-tunneln, Australien

Kundprofil


NorthConnex-tunneln

Vägoperatören Transurban Limited

  • Australiens djupaste vägtunnel som går upp till 90 meter under jord.
  • Den 9 km långa tunneln med dubbla rör avlastar de mest överbelastade vägarna i norra Sydney.
  • Varje dag passerar ca 37 000 fordon genom konstruktionen, som består av två rör med vardera två körfält och ett nödkörfält.

Utmaningen


Belyst infart och utfart i tunneln

Varierande ljusförhållanden

Operatörer, planerare och installationsföretag för ljudtekniska anläggningar ställs inför utmaningen att enligt CIE88 ljussätta tunnlar på ett jämnt sätt och styra belysningsstyrkan efter rådande situation. Trafikincidenter och eventuella nödsituationer som uppstår styr vilken ljusnivå som är den rätta. För att motverka olycksriskerna särskilt vid inkörning i tunneln måste ljusförhållandena anpassas efter det tilltagande mörkret i tunneln.

Lösningen


Tunnelns kontrollrum

Styrning och övervakning av tunnelbelysningen

För maximal säkerhet i NorthConnex-tunneln krävs ett innovativt belysningskoncept. Det är utformat för att hjälpa trafikanternas ögon att anpassa sig till mörkare ljusförhållanden.

När det gäller energibehovet har belysningssystemet, som är den största förbrukaren i tunneln, en stor besparingspotential. Även här utnyttjas tillämpningen som reglerar dimmervärdet för varje armatur behovsanpassat.

Tillsammans med belysningsspecialisten Schréder och systemintegratorn Betacom har Phoenix Contact, som är expert på automation och anslutningsteknik, skapat en intelligent belysningslösning i NorthConnex.

Bakgrundsbelysta skogssilhuetter och stjärnhimmel i NorthConnex-tunneln
Tunnelbelysning med QPD-ledningar och kontakter
Idrifttagning av tunnelbelysningen i NorthConnex-tunneln
Bakgrundsbelysta skogssilhuetter och stjärnhimmel i NorthConnex-tunneln

Phoenix Contact har tillsammans med Schréder utvecklat en lösning som ger en konstant ljusstyrka under hela installationens livslängd. Rengöringsintervallerna för tunnelarmaturerna beaktades, liksom LED:arnas åldersrelaterade förluster.

Inverkande faktorer som nämns ovan resulterar i flera tusen parametrar som flödar in i styrsystemet och görs tillgängliga för systemintegratorn i fördefinierad form.

Tunnelbelysning med QPD-ledningar och kontakter

Parallellt till de arbeten som ska förberedas har 110 t kontakterade ström- och buss-strängar levererats till byggarbetsplatsen. Varje kabel har skurits till i förväg, försetts med nödvändiga kontakter och märkts.

Tack vare den konsekventa användningen av QPD-installationssystemet med den beprövade QUICKON-snabbanslutningstekniken kunde alla komponenter installeras snabbt och utan verktyg.

Idrifttagning av tunnelbelysningen i NorthConnex-tunneln

Anslutningen bidrar också till att underlätta idrifttagningen. Styrsystemets inställningsläge upptäcker direkt en defekt eller felaktigt ansluten enhet under installationen.

Så snart drivrutinsboxen har börjat kommunicera med styrsystemet startar den automatiskt. I det här sammanhanget genomgår den en sekvens där LED-armaturerna dimmas från mörkt till ljust flera gånger. Montörerna får därmed direkt feedback på sitt arbete.

Kontakt

Kontaktperson Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Jag hjälper dig gärna att etablera intelligenta belysningskoncept.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Ta gärna kontakt med oss. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.

Resultat


Besiktning i tunneln

Energieffektivt, kostnadsbesparande och säkert

På det hela taget var det enkelt att integrera styrsystemet i tunnelns huvudnätverk. Vid idrifttagningen deltog inte bara anställda från det lokala dotterbolaget, utan även teknisk personal från Schréder och Phoenix Contact från Belgien och Tyskland. Tack vare fjärråtkomst via en valfri router var detta möjligt trots reserestriktionerna på grund av corona.

Förutom de låga installationskostnaderna på grund av den smarta anslutningstekniken kännetecknas belysningslösningen av hög energieffektivitet och minskade driftskostnader. Därutöver tillkommer den höga säkerhetsnivån i NorthConnex-tunneln tack vare den situationsanpassade och tillförlitliga belysningen av tunnelrören.