Tunnelanslutning till kontrollrummet Övervaka och styr dina tunnlar bekvämt från ditt befintliga trafikstyrningssystem. Öka energieffektiviteten och säkerheten i din tunnel med våra lösningar.

Processkontrollsystem i tunnlar

Utmaningen


Projektdiskussion i tunneln

Individuella projektkrav

Projektkraven för effektiv styrning och övervakning av tunnlar varierar kraftigt runt om i världen. För att kunna hjälpa till så snabbt som möjligt vid olyckor, bränder eller tekniska fel finns stöd i form av exempelvis registrering av sensordata som temperatur eller luftkvalitet i tunneln och kameraövervakning av trafikflödet i kontrollrummet.
Beroende på typen och storleken har tunnlar egna kontrollanordningar som är anslutna till överordnade styrcentraler. Med hjälp av tillgängliga tunneldata kan säkerheten ökas och driften optimeras. Att integrera data i det befintliga styrsystemet är däremot ofta en utmaning i projekten.

Lösningen


Tunnelinfart i skymningen

Integrera enkelt anläggningar i befintliga styrsystem

Lösningar för preventivt underhåll, sammanlänkade trafikkoncept och energieffektiv tunneldrift kräver tillförlitlig datakommunikation och automation.
Det specialutvecklade programvarubiblioteket Tunnel Functions är baserat på ekosystemet PLCnext Technology och utökar styrtekniken med funktioner som är speciellt anpassade för tunnelindustrin. De programmerade funktionsblocken förenklar anslutningen av våra tunnellösningar till ditt befintliga styrsystem. På så sätt kan du övervaka och styra lösningar för t.ex. tunnelbelysning eller tunnelövervakning – när som helst och var du än befinner dig.

Säker dataöverföring av trafikövervakningsdata

Säkrare fjärråtkomst

Åtkomst från överordnade kontrollrum är en förutsättning för att centralt kunna administrera och styra tunnlar som ingår i ett trafiksystem. En säker, tillförlitlig och störningsfri anslutning är ett måste i dessa sammanhang.
Våra komponenter för en säker fjärråtkomst möjliggör en extra säker dataöverföring via VPN-tunnel. Användningen av moderna krypteringsstandarder och IEC-62443-certifiering garanterar säkerheten för dina data.

Fördelar

  • Effektiv konstruktion tack vare prefabricerade funktionsblock, även i system med hög komplexitet

  • Integrering till alla konventionella styrsystem tack vare kompatibilitet med beprövade och moderna gränssnitt

  • Enklare webbvisualisering tack vare tillgängliga visualiseringsobjekt

  • Beprövade programvarufunktioner med dokumentation och tillämpningsexempel

Översikt över lösningen

Programfönster i Tunnel Functions
Anläggningsvisualisering med Panel PC
Applikationsingenjör vid idrifttagning
Programfönster i Tunnel Functions

Funktionsblocken i biblioteket tillhandahåller olika typer av teknik som PROFINET, Modbus eller OPC UA för att integrera tunnellösningarna. Det innebär att alla tillstånd i tunneln registreras och styrs via PLCnext Control oberoende av vilken teknik som används.
Genom att kontinuerligt vidareutveckla biblioteket Tunnel Functions ökar hela tiden antalet anslutningsmöjligheter.

Zum PLCnext Store
Anläggningsvisualisering med Panel PC

För att kunna manövrera och övervaka komplexa tekniska processer i tunnlar tillhandahåller Phoenix Contact omfattande visualiseringsmöjligheter i olika programvarubibliotek. Färdiga visualiseringsobjekt och sidmallar gör det lättare att ta fram processbilder för tunnelanläggningen. Komplexa funktioner kan snabbt visualiseras genom att kombinera funktionsblock och tillhörande visualiseringsobjekt. Anläggningen kan visualiseras både lokalt i applikationen, i tunnelkontrollrummet eller i den överordnade styrcentralen.

Applikationsingenjör vid idrifttagning

Systemintegratorer säkerställer anläggningens tillgänglighet med en certifierad funktionsprincip som är anpassad till tunnelbranschen. Tunnel Functions gör att konstruktionsuppgifter kan utföras snabbt och enkelt. Färdiga funktionsblock används för reglering och styrning.

Tunnel Functions-konceptet med modulära funktionsblock är utformat för flexibel användning. Tack vare det generösa effektspektrumet av funktionsblock kan du på ett enkelt sätt effektivt implementera egna koncept.

Kontakt

Kontaktperson Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Jag hjälper dig gärna med dina tunnelprojekt.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Ta gärna kontakt med oss. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.