Intelligent gatubelysning i Giardinello Kommunen sparar upp till 80 % energi med behovsstyrd gatubelysning.

Intelligent gatubelysning i Giardinello

Kundprofil


Gata med historisk belysning i Giardinello

Giardinello, Sicilien

Precis som privata hushåll försöker lokala myndigheter minska på all typ av energiförbrukning för att spara kostnader. Detta ska i sin tur minska bördan för skattebetalarna. Detta var också en av anledningarna till att den lilla sicilianska orten Giardinello, med cirka 2 300 invånare, började fundera på smarta lösningar för den allmänna infrastrukturen.

Utmaning


Lampa med LoRaWAN-kompatibel styrenhet

Effektivare gatubelysning

Förutom offentliga byggnader, vattenförsörjningen och avloppshantering är gatubelysningen en av de största lasterna i kommunen. Giardinello har därför nyligen ställt om belysningen till LED-teknik. På grundval av detta skulle en modernare, digital lösning för hantering av den offentliga gatubelysningen implementeras. Syftet med moderniseringen var att skapa ett flexibelt koncept med möjlighet till ytterligare energibesparingar. Dessutom ska det gå att ta fram och visa status för varje enskild armatur . Ett annat kriterium var att använda en beprövad och framtidssäker teknik så att kommunen kan förbli oberoende för framtida projekt. Eftersom belysningen också handlar om säkerhet måste applikationen utformas och skyddas i enlighet med detta. De olika lamptyperna (både moderna och historiska) visade sig vara en särskild utmaning.

Lösning


Modern lampa i Giardinello med LoRaWAN-kompatibel styrenhet
Lampa i Giardinello med LoRaWAN-gateway
Ikon IoT-plattformen grovez.io
Programvaruskärm för Smart Lighting Service
Modern lampa i Giardinello med LoRaWAN-kompatibel styrenhet

Efter att ha övervägt alla krav och förutsättningar bestämde sig de ansvariga för den relativt nya LoRaWAN-standarden när det gäller kommunikationstekniken. För detta ändamål är lamporna utrustade med en styrenhet, en så kallad Luminaire Controller Unit (LCU). För de moderna lamporna används en LCU med Zhaga-gränssnitt. Om det inte finns någon sockel används LoRaWAN-kompatibla universalstyrenheter som kan installeras direkt i kapslingen för kopplingselektroniken. Båda varianterna använder Dali-2-protokollet för dataöverföring. På så sätt kan de förutom enkla kopplingskommandon även utbyta ytterligare drift- och diagnosdata med LED-drivenheten.

Lampa i Giardinello med LoRaWAN-gateway

De enskilda styrenheterna kommunicerar med en central komponent som hanterar routingen. För att säkerställa en högkvalitativ belysning och nå alla anslutna lampor används tre LoRaWAN-gateways i Giardinello för detta ändamål. LCU-enheterna skickar sina data till den bäst placerade gatewayen, som fungerar som en förbindelselänk mellan fältnivån och internet eller nätverksservern med ett integrerat modem.

Ikon IoT-plattformen grovez.io

Förutom de maskinvarukomponenter som beskrivs ovan använder den sicilianska kommunen IoT-plattformen grovez.io för den nya lösningen. Leverantören erbjuder en egen server för användning av programvarutjänster i form av Software-as-a-Service (SaaS). Gatubelysningsoperatören använder nu Smart Lighting Service som SaaS istället för det klassiska styrsystemet i ett kontrollrum. För detta loggar medarbetarna med åtkomstbehörighet in på en webbserver. Sedan kan de styra gatubelysningen manuellt på distans. Tack vare kombinationen av modern LED-teknik och LoRaWAN-baserad styrteknik kan varje enskild lampa styras och diagnostiseras. Om det uppstår ett fel informeras användaren automatiskt via ett larmhanteringssystem.

Programvaruskärm för Smart Lighting Service

Olika dimningsnivåer kan ställas in med hjälp av programvaran för belysningsstyrning Smart Lighting Service. Detta har en direkt inverkan på energiförbrukningen och lampornas livslängd. Grupper kan bildas och sammankopplas för bekväm hantering av hela områden. I vissa delar av orten släcks lamporna ner på natten för att spara energi och kostnader, medan andra av säkerhetsskäl fortfarande är tända till 100 %.

Fördelar

  • 80 % lägre energikostnader tack vare behovsanpassad belysning
  • Minskade IT-kostnader med hjälp av Smart Lighting Service
  • Säker dataöverföring, bl.a. genom dubbel AES-kryptering
  • Möjlig integrering av ytterligare sensorer, t.ex. från sektorerna trafik och miljö

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jag hjälper dig gärna på vägen mot en effektiv Smart City-belysning.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Ta gärna kontakt med oss. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.

Sammanfattning


Gata i Giardinello

LoRaWAN-infrastruktur som grund för ytterligare smarta applikationer

Nu när projektet har klarats av funderar de ansvariga på Giardinello på nästa projekt. De första tankarna kretsar kring integrering av trafiksensorer på fordon, kanske något som i framtiden kan utgöra en signalbas för adaptiv, trafikberoende belysningsstyrning. Dessutom skulle det vara möjligt att utveckla ett miljöövervakningssystem baserat på LoRaWAN-kompatibla sensorer.

Oavsett i vilken riktning Giardinello fortsätter att utvecklas, är orten redan smartare än många storstäder.

Fabian Pasimeni, Director Global Industry Management Urban Infrastructure | Smart City
Director Global Industry Management Urban Infrastructure, Fabian Pasimeni