Energiförsörjning och -fördelning i tunnlar För en rad olika applikationer i tunnlar måste energiförsörjningen ha en mycket hög tillgänglighet. Särskilt kritiska delar som ventilation och belysning måste fungera även i nödsituationer som vid t.ex. svåra bränder.

Skyddsteknik vid tunnelapplikation

Utmaningen


Kontrollsituation säkring tunnel

Undvik att fel inträffar i tunneln med hjälp av nätskyddsanordningar med mycket hög tillgänglighet

Säkra en genomgående hög tillgänglighet i din anläggning och undvik oplanerade avbrott. Robusta komponenter och redundanta nätverksstrukturer säkrar en hög tillgänglighet. Phoenix Contact tillhandahåller ett omfattande skydd på alla nivåer för energiförsörjningen: IT-säkerhet och krypterad dataöverföring till överordnade styrcentraler, härdade anslutningar till energidistributionsnätet och ett fullständigt skydd för fältnivån. Kommunikationen enligt IEC 60870-5-101/103/104 eller IEC 61850 samt de redundanta Ethernet­-anslutningarna via RSTP/HSR/PRP ger en störningsfri parallelldrift.

Lösningen


TAP-box (Tunnel Application Power)
Managed-switchar för IEC 61850
Complete line Energy-apparatskåp
TAP-box (Tunnel Application Power)

TAP-boxarna (Tunnel Application Power) från Phoenix Contact är speciellt utvecklade för en säker, brandsäker och enkel energifördelning i tunnlar. Med utgångspunkt från huvudfördelningen, försörjer TAP-boxen dina individuella tunnelapplikationer, som t. ex. belysnings- eller evakueringssystemen, med ström.

Kortslutningar i huvudfördelningens riktning kan avskärmas. Eftersom funktionerna till mycket stor del bibehålls, säkras en kontinuerlig tillgänglighet i nödsituationer.

Managed-switchar för IEC 61850

Tunnelkonstruktioner har en rad olika elektriska anläggningar, vars energiförsörjning måste ha en mycket hög tillgänglighet. Samtidigt är själva tunnlarna stora förbrukare i distributionsnätet.

Phoenix Contact tillhandahåller särskilda nätverks-switchar för energianläggningar. Switcharna möjliggör IEC 61850- och IEEE 1613-kompatibel dataöverföring i gigabithastighet till energileverantörens styrcentraler.

Complete line Energy-apparatskåp

I tunnlar kan nätfel leda till avsevärda skador och farliga situationer. Med våra säkringar och styrenheter skyddar du dina anläggningar i tunnlar. Varianterna med kompakt utförande har en rad olika funktioner på liten yta: skyddsfunktioner, styrning av krafter, mätning av elektriska parametrar samt loggning av händelser och nätfel.

Vid hjälper dig med allt från nätanalys via apparatinstallation till utbildning och underhåll.

Interaktiv bildkarta: nätverk med hög tillgänglighet i tunneln
Industriroutrar för fjärrunderhåll och cybersäkerhet
Våra robusta industriroutrar sammanlänkar olika nätverk via kabel (LAN-routrar och NAT-routrar) eller mobilnät (2G/3G/4G/5G) för fjärrunderhåll och skydd av ditt lokala nätverk. Många produkter har inbyggda VPN- och brandväggsfunktioner. mGuard-routrar ger maximal säkerhet och bästa skydd mot cyberattacker och skadlig programvara.
Mer information
Industriroutrar för fjärrunderhåll och cybersäkerhet
Industrial Ethernet-switchar
Vårt sortiment av Industrial Ethernet-switchar omfattar Managed- och Unmanaged-switchar med gigabithastighet, PoE, IEC 61850-certifiering och DIN-skenemontage. Det möjliggör flexibel uppsättning av högpresterande och säkra nätverk även i tuffa miljöer. Portar för kopparkabel och fiberoptik samt redundansfunktioner möjliggör flexibla nätverkskopplingar i din anläggning och förenklar segmenteringen av industrinätverk.
Mer information
Industrial Ethernet-switchar
Säkringar och styrenheter
Vårt omfångsrika sortiment av skyddsteknik möjliggör en tillförlitlig nätåtkomst i spänningsområdena 10-110 kV. Skydds- och styrenheterna kan bl.a. användas i enkel- och dubbelskenor, stjärnformade, ringformade och maskformade nät. Produkterna kan också användas i isolerade, kompenserade och fasta nät. De kan även användas i lågohmigt jordade nät.
Mer information
Säkringar och styrenheter
Trafikkameror över en väg

Säker fjärråtkomst i tunneldrift

Med säkra nätverks- och styrinfrastrukturer med mycket hög tillgänglighet lägger du grunden för en tillförlitlig tunneldrift. Vi hjälper dig med kraftfulla produkter för fiberoptik, koppar och trådlös överföring.

Våra lösningar för redundanta nätverksstrukturer uppfyller alla nödvändiga säkerhets- och bandbreddskrav för säker och störningsfri åtkomst från trafikledningscentralen. De olika redundansnivåerna möjliggör sömlös dataöverföring för alla tunnelapplikationer. Det innebär att även vid partiella störningar, exempelvis på grund av defekta enheter eller anslutningar, kan relevanta protokoll vidarebefordras i realtid. Våra IEC 62443-certifierade rådgivningstjänster och användningen av moderna krypteringsstandarder skyddar dina data.

Läs vårt whitepaper och ta reda på hur du kan maximera säkerheten för fjärråtkomst till dina anläggningar och skydda dig mot cyberattacker och skadlig programvara.

Fördelar

  • Tidsbesparingar på upp till 80 % vid installation av energidistributionen tack vare enkel och snabb konfektionering
  • Långtgående investeringssäkerhet tack vare kompatibla produkter enligt IEC 61850 och IEEE-nätverksstandarderna
  • Tack vare robusta konstruktioner har produkterna en lång livslängd även under krävande omgivningsförhållanden

Kontakt

Kontaktperson Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Jag ger gärna rådgivning om dina moderniserings- eller expansionsprojekt. Dra fördel av vår långa erfarenhet och vårt breda utbud av tjänster.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Ta gärna kontakt med oss. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.