USA använder solenergi för en positiv klimatförändring

Sänk CO₂-avtrycket med anläggningar som använder förnyelsebar energi.
Solcellsanläggning på taket till Phoenix Contacts amerikanska dotterbolag

Projektets mål

För att minska beroendet av elnätet har det amerikanska dotterbolaget installerat en 961 kW solcellsanläggning på taket. Vid toppbelastningar genereras nu upp till 30 % av det totala energibehovet av anläggningen.

Milstolpar

  • Val av ett planerings- och installationsföretag för solcellsanläggningen
  • Realisering och installation av anläggningen

150 000$

Besparingar i elkostnader per år

30 %

Täck energibehovet med solenergi

Solcellsanläggning på taket till Phoenix Contacts amerikanska dotterbolag

Två system för ökad klimatvänlighet

Solcellsprojektet är nästa steg mot att minska det amerikanska dotterbolagets koldioxidavtryck.Solcellsgeneratorn på logistikcentrets tak kompletterar nu det redan installerade kombinerade kraft-, värme-, kyl- och kopplingssystemet, som genererar 50 % av den amerikanska anläggningens elektricitet. Under soliga dagar på våren och hösten ska de två systemen generera tillräckligt med el för att försörja hela anläggningen. Vid toppbelastningar och molniga dagar behövs fortfarande extra el från nätet.

Phoenix Contact USA har samarbetat med Gatter & Diehl Consulting Engineers och Terrasol Energies, Inc. för att utforma solcellsgeneratorn på taket. I systemets övervakningsdel används många olika Phoenix Contact-produkter.

Solcellsanläggning på taket till Phoenix Contacts amerikanska dotterbolag

Solcellsmoduler så långt ögat når: Solcellsgeneratorn består av 2185 solcellsmoduler från SunPower, som kan generera upp till 961 kW. Ett bidrag på 250 000 USD från Pennsylvania Department of Environmental Protection och ett bidrag på 270 000 USD från PPL ACT 129-fonden bidrog till att täcka investeringen i solcellsgeneratorn, som kostar 1,8 miljoner USD.

Phoenix Contact USA visar vägen: Realisera förändringar som gynnar både samhället och företaget. I april 2023 tilldelades därför dotterbolaget utmärkelsen Pennsylvania Governor's Award for Environmental Excellence. Det är redan fjärde gången som Phoenix Contact USA får denna utmärkelse.

Image for sustainability development goal number 07
Billig och ren energi

Använd solenergi

Det är mycket viktigt för oss att sänka Phoenix Contacts ekologiska fotavtryck på lång sikt. Hållbarhet och förnyelsebar energi står i centrum i Phoenix Contacts vision om ett helelektrifierat samhälle: All Electric Society.

Jack Nehlig, VD

Din kontakt till det här projektet

Doug Ferguson
Doug Ferguson
Senior Vice VD Americas Operations Services

Detta kan också vara intressant för dig