Sänkt energiförbrukning i nederländsk tunnel

Dotterbolaget uppfyller regeringens mål att sänka energiförbrukningen.
Personer vid kabelkanalen i en tunnel

Projektets mål

För att sänka energiförbrukningen i Leidsche-Rijn-tunneln kom det nederländska dotterbolaget in i bilden som produkt- och lösningsexpert för infrastrukturen. Tillsammans med kunden Schreder har ett skräddarsytt koncept utvecklats och implementerats för att uppnå energibesparingar.

Detta bidrag till en hållbar värld är resultatet av ett myndighetskrav från den nederländska regeringen (Rijkswaterstaat) att sänka energiförbrukningen.

Milstolpar

  • Specialutvecklad Plug-and-Play-lösning
  • Byte av den kompletta tunnelbelysningen
  • Samarbete med partner

30 %

sänkt energiförbrukning per år

Leidsche-Rijn-tunneln

Integrerad lösning minskar energiförbrukningen

När det gäller energiförbrukning är tunnelbelysning en av de största lasterna. Den gamla tunnelbelysningen, inklusive automationssystemet, har bytts ut helt i Leidsche-Rijn-tunneln. Phoenix Contact har utvecklat en Plug-and-Play-lösning för detta med PLCnext-styrenheter och förprogrammerad programvara. Ett intelligent dörrstyrsystem (Lumgate) har implementerats för att styra LED-drivrutinerna. Dessutom har ett särskilt gränssnitt tagits fram för anslutningen till det befintliga huvudstyrsystemet och ett grafiskt användargränssnitt (GUI) har implementerats. Över 250 styrskåp för drivkretsar har tillverkats specifikt för detta projekt.

Detta exempel visar tydligt hur Phoenix Contact använder produkter och lösningar för att möta kundernas behov på ett innovativt och skräddarsytt sätt, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Tunnelns belysningssystem har en livslängd är minst 15 år.

Image for sustainability development goal number 09
Industri, innovation och infrastruktur

Främjande av hållbar infrastruktur

Jag är mycket stolt över att Phoenix Contact bidrar till att minska koldioxidutsläppen och därmed till en renare planet. Samtidigt bidrar vi till ökad säkerhet för tunneltrafikanterna och förbättrar trafikflödet.

Mischa Braam, Industry Manager Infrastructure

Din kontakt till det här projektet

Mischa Braam
Mischa Braam
Industry Manager Infrastructure

Detta kan också vara intressant för dig