Portugal skapar klarhet i konsumtionen

Om du vill spara energi måste du veta exakt vart elen går.
Det portugisiska dotterbolagets byggnader

Projektets mål

Med sensorteknik med fin upplösning och insamling av mätdata är det möjligt att vidta effektiva åtgärder som sparar resurser och minskar energiförbrukningen på lång sikt. Digitaliseringen lägger grunden för detta.

Milstolpar

  • Mer öppenhet genom detaljerade uppgifter om energiförbrukning
  • Beslutsunderlag för riktade investeringar
  • Användning av ett intelligent styrsystem med IoT-funktionalitet
  • Plan för jämförbara kundprojekt

12

Månader för långsiktiga åtgärder

Att göra digitaliseringen konkret

Inga långa förklaringar, visa dem bara hur det går till. I Sintra i Portugal har de visat vad de kan i århundraden. Kulturlandskapet i Sintra med sina gamla palats är av goda skäl upptaget på Unescos världsarvslista. Phoenix Contact-bolaget, som grundades 2008, är en av de yngre invånarna i staden – och desto mer engagerad i hållbarhet. Samma sak gäller här: prata inte så mycket utan visa hur energieffektiviteten kan förbättras med hjälp av modern teknik.

Vi visar marknaden hur våra lösningar kan användas för att skydda klimatet på ett ekonomiskt sätt.

Carlos Coutinho, Marknadsföringschef
Image for sustainability development goal number 12
Hållbar konsumtion och produktion

Samla in uppgifter, få information och vidta åtgärder

Att fatta beslut på grundval av tillförlitlig information

Om du vill förbättra energieffektiviteten i ditt företag behöver du data för att få information om den. En annan del av projektet var att överföra denna insamlade kunskap till ett informationssystem för IoT. Som en följd av detta finns det i dag en slående utvärdering av uppgifter om energiförbrukning under olika tidsperioder. Detta banar väg för långsiktiga effektivitetsåtgärder, eftersom trender kan identifieras över tidsaxeln. Denna åtgärd åtföljs av investeringar i modern maskinvara som ersätter ineffektiva och mindre bekväma system. Vilka arbeten som ger den största effektivitetsvinsten, även i fråga om avkastning på investeringar, kan i sin tur härledas från de insamlade uppgifterna.

Din kontakt till det här projektet

Carlos Coutinho
Carlos Coutinho
Marknadschef, Portugal

Detta kan också vara intressant för dig