Övervakning, skydd och återställande av biologisk mångfald i Italien

Skapande av en oas för biologisk mångfald tillsammans med 3Bee.
Skapande av en oas för biologisk mångfald tillsammans med 3Bee

Projektets mål

Det italienska dotterbolaget genomför detta projekt tillsammans med 3Bee – ett ledande företag inom hållbarhet. Fokus ligger på att bevara och utveckla en oas av biologisk mångfald. Åtgärderna omfattar plantering av en nektarskog med 250 nektarträd, installation av fem tekniska bikupor, byggande av hus för murarbin, fjärilar och nyckelpigor samt användning av IoT-sensorer för att övervaka den lokala floran och faunan.

Milstolpar

  • Samarbete med 3Bee
  • Genomförande av olika åtgärder
  • Anordnande av utbildningskurser

13 t

CO₂ absorberas av 250 nektarproducerande träd

208 kg

nektar produceras varje år

Bi på ett kretskort

Ett projekt med långsiktiga utsikter

Med detta projekt gör Phoenix Contact Italien ett långsiktigt åtagande för ekologisk hållbarhet och skydd av den biologiska mångfalden. Som en del av partnerskapet med 3Bee har dotterbolaget åtagit sig att plantera och underhålla cirka 250 nektarträd i sin oas till slutet av 2023, vilket kommer att absorbera över 13 ton koldioxid och producera cirka 208 kg nektar för pollinerare årligen. Detta påtagliga och mätbara projekt är ett konkret exempel på hållbarhet i praktiken.

De enskilda projektstegen

1. År (2023):
Plantering av en nektarskog för att främja livsmiljö och näring för inhemska och vilda pollinerare. Plantering av 250 nektarbärande träd.

2. År (2024):
Installation av fem bikupor med 3Bee HiveTech*-teknik, d.v.s. bikupor utrustade med biometriska sensorer som kommer att ge användbara data för praktisk och effektiv mätning av binas hälsa.

*Hive-Tech är ett IoT-system som beräknar hälsan hos ett områdes ekosystem genom att analysera ljud, temperatur, luftfuktighet och vikt hos bikupor.

3. År (2025):
Installation av små hus (PollyHouses) för pollinatörer (murarbin, fjärilar och nyckelpigor). Husen är viktiga tillflyktsorter för dessa pollinatörer, som behövs för växtförökning och biologisk mångfald, samt bioindikatorer för ekosystemet, d.v.s. väktare för miljöhälsan. Minst en hektar mark återskapas.

Det anordnas även kurser om biologisk mångfald och vikten av pollinerare. Utbildningsstigar i oasen kommer att göra besökarna bekanta med pollinatörernas värld; utbildningsskyltar kommer att ge ytterligare information.

4. År (2026):
Anläggning, förvaltning och dataanalys av en biologisk sjö (10 m²) – naturreservat för vild fauna. I motsats till konventionella konstgjorda sjöar eller vattenreservoarer skapades en biologisk sjö för att främja mångfalden av vilda djur och bevara ekosystemet. Denna biologiska sjö är det största studie- och forskningsprojektet om bin, pollinerande insekter och biologisk mångfald och ger värdefull information om ekosystemets hälsa, hur framgångsrik den ekologiska restaureringen är och dess effektivitet som livsmiljö för vilda djur och växter.

Image for sustainability development goal number 13
Klimatåtgärder

Främjande av biologisk mångfald

Vi och 3Bee tror på vikten av biologisk mångfald och på alla initiativ som gynnar vår planet för att säkerställa en levande miljö för kommande generationer. Vår oas av biologisk mångfald är ett konkret exempel på vårt engagemang för ekologisk hållbarhet.

Francesco Lanzani, CEO och koncernchef

Din kontakt till det här projektet

Rossella Zanelli
Rossella Zanelli
Brand & Communication Manager

Detta kan också vara intressant för dig