Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Frankrike skapar utsläppssnåla mobilitetslösningar för framtiden

Medarbetarna använder cyklar och ett elfordon för att minska koldioxidavtrycket.
Tesla på en rastplats

Projektets mål

Det franska dotterbolaget har beslutat att främja utsläppssnåla mobilitetslösningar. Företaget har därför köpt in cyklar och ett elfordon. Detta motiverar aktivt medarbetarna att tänka om när det gäller hur de reser och att använda alternativ.

Milstolpar

  • Använd cykel istället för bil för korta resor.
  • Uppmuntra till nytänkande och främja ett ekologiskt hållbart sätt att resa.

2

Cyklar för anställda

1

Elfordon

Två klimatneutrala idéer i en smäll

För att minska CO₂-utsläppen har det franska dotterbolaget tagit fram två erbjudanden: Anställda kan använda cyklar för vissa ändamål och en elbil är en ny medlem i fordonsflottan.

Anställda med cyklar framför det franska dotterbolagets byggnad

Cyklar för rasten

Som ett erbjudande för en ekologiskt hållbar rast har anställda två cyklar till sitt förfogande, som de enkelt kan boka. Oavsett om det gäller en lunchpaus i friska luften eller en kort shoppingtur kan cyklarna användas när som helst, förutsatt att de finns tillgängliga.

Phoenix Contacts franska dotterbolags Tesla

Elfordon för fordonsflottan

Det franska dotterbolaget fasar successivt ut sina diesel- och bensinfordon till förmån för hybrid- och elfordon. 50 % mindre utsläpp, 50 % lägre energikostnader – det är fakta. För att visa hur effektivt, professionellt och lämpligt fordonet är för daglig användning deltog dotterbolaget också i en rallytävling med en Tesla. För att medvetandegöra och främja utsläppssnål körning kommer detta fordon särskilt att användas vid kundbesök.

Image for sustainability development goal number 13
Klimatåtgärder

Klimatneutralitet i dubbelpack

Att minska våra CO₂-utsläpp står i centrum för våra ansträngningar. Och det är vår uppgift att stödja våra medarbetare i denna process.

Rémi Roux, Kommunikationschef

Din kontakt till det här projektet

Rémi Roux
Rémi Roux
Kommunikationschef

Detta kan också vara intressant för dig