Vätgas från vindkraft Stark tillsammans: Vägvisande projekt för grön vätgas i Bremerhaven.
Bremerhaven väljer grön vätgas i kollektivtrafiken
Sammanfattning
I Bremerhaven ger vätgas som energikälla bokstavligen medvind på vägen mot klimatneutral mobilitet. Resultatet är en komplett värdekedja för grön vätgas – från elektrolys som nyckelteknik, via komprimering och lagring i mobila tankbilar, till tankstationer och lämpliga bränslecellsbussar för kollektivtrafiken. Endast vindkraftverket fanns redan på plats i industriområdet på Grauwallring. Systemet fungerar som energileverantör för elektrolysören.
Från produktion till konsumtion: HY.City.Bremerhaven omfattar användning från en enda källa
Stöd längs hela värdekedjan
Det gröna vätgasprojektet genomfördes av GP Joule, en systemleverantör för integrerade energilösningar som var huvudentreprenör. Produktionen av grön vätgas är en del av ett regionalt vätgasekosystem i HY.City.Bremerhaven och ses som en vägvisare för övergången från fossila till förnybara bränslen.
Ta reda på mer om hur automationsteknik från Phoenix Contact används för att säkerställa sektorkoppling med hög tillgänglighet och säker fjärranslutning.
Tillsammans mot en koldioxidneutral framtid
Att minska koldioxidutsläppen i vår ekonomi kan vi bara klara tillsammans. Genom ett nära samarbete med GP Joule, HY.City.Bremerhaven och Phoenix Contact bidrar vi på ett betydande sätt till att minska koldioxidutsläppen och därmed till att uppnå All Electric Society.
Andreas Wellbrock är en av de drivande krafterna bakom vätgasinitiativet i Bremerhaven
Facit
Den regenerativa produktionen av vätgas från vindkraft är början på vätgasdriven mobilitet i Bremerhaven. Eftersom elektrolys producerar betydande mängder (spill)värme och syrgas, planerar det visionära konsortiet av entreprenörer bakom Hy.City.Bremerhaven redan hur man kan utnyttja detta ekonomiskt. Enligt projektgruppen är ett lokalt fjärrvärmenät idealiskt för att använda de 340 kW (spill)värme, särskilt eftersom det finns tillräckligt många kommersiella och industriella förbrukare i närområdet. Vidareförädling av syrgas står också på agendan.
Kontakta våra experter
Ytterligare bidrag
Vad är Power-to-Gas?
Tekniken Power-to-Gas främjar energiomställningen genom att bidra till nätstabiliteten och göra det mer effektivt att använda förnyelsebar energi.
Vad är grön vätgas?
Grön vätgas är en energibärare som produceras genom elektrolys av vatten med hjälp av enbart förnyelsebar energi.
Semester
Och medan familjen kopplar av på Norderney eller Juist kan din elbil koppla av vid laddstolpen.