Vad är Power-to-Gas? Tekniken Power-to-Gas (PtG/P2G) främjar energiomställningen genom att bidra till nätstabiliteten och göra det mer effektivt att använda förnyelsebar energi.
Sammanfattning
Power-to-Gas omvandlar förnyelsebar energi till vätgas genom elektrolys, som används direkt eller omvandlas till metan med CO₂. Denna teknik gör det möjligt att lagra förnyelsebar energi och mata in den i naturgasnätet, stabilisera elnäten och främja sektorkoppling genom mångsidig användning av gas i olika industrier.
Hur fungerar Power-to-Gas?
Processen baseras på elektrolys, en elektroteknisk process där en elektrisk ström används för att klyva vatten i dess molekyler. Ren vätgas frigörs, vilket är en mångsidig energibärare. Med PtG omvandlas den till metan i ett ytterligare steg, t.ex. med CO₂ som har avskilts genom koldioxidavskiljning.
Denna process kallas metanbildning. Den syntetiska gas som bildas kan matas in i det befintliga naturgasnätet eller användas i olika industriella tillämpningar.
Användningsmöjligheter för Power-to-Gas
Ett av de viktigaste användningsområdena är energilagring. Istället för att lagra energi i batterier gör Power-to-Gas det möjligt att lagra elektrisk energi i form av väte eller metan. Syntetisk metan kan användas för uppvärmning och elproduktion. Samtidigt är gas ett alternativ till fossila bränslen inom industrin, eftersom det kan användas i samma infrastrukturer.
Den vätgas som produceras kan också användas i olika industrier, från stålproduktion till kemiska processer. Det används också inom mobilitet, t.ex. för att tanka bränslecellsfordon som kan köras utsläppsfritt.
Power-to-Gas påverkar energiomställningen
Power-to-Gas underlättar integrationen av förnyelsebar energi i det befintliga energisystemet och säkerställer att den är tillgänglig året runt. Samtidigt möjliggörs en sömlös koppling mellan elektriska, gasformiga och mobila energiformer. Detta bidrar till stabiliteten i elnäten och minskar nedstyrningen av t.ex. sol- och vindkraftparker.
Dessutom främjar tekniken övergången till en ekonomi med nollutsläpp, eftersom de gaser som produceras kan ersätta fossila bränslen. PtG skapar förbindelser mellan de olika sektorerna inom energiförsörjningen och främjar tekniska innovationer som ökar effektiviteten i energiproduktionen och energianvändningen.
Fördelarna med Power-to-Gas
Istället för att slösa bort oanvänd energi omvandlar PtG den till användbara gasformiga bränslen som kan nyttjas när det behövs. Metanbildning binder CO₂ och omvandlar det till metan, vilket bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Den vätgas och metan som produceras kan användas på en mängd olika sätt, t.ex. inom industrin, transportsektorn och för värmeförsörjning. Tekniken bidrar därmed till sektorkoppling. Dessutom kan det befintliga naturgasnätet användas för lagring och transport. Kostsamma investeringar i ny infrastruktur undviks.
Facit
PtG/P2G stöder en hållbar och framtidssäkrad energiförsörjning. Tekniken främjar övergången till en ekonomi med nollutsläpp genom att ersätta fossila bränslen med klimatneutrala alternativ och därmed avsevärt minska utsläppen av växthusgaser. Mot bakgrund av de globala insatserna för att motverka klimatförändringarna och främja förnyelsebar energi är Power-to-Gas en nyckelkomponent i All Electric Society, eftersom tekniken möjliggör en hållbar energiförsörjning och stöder övergången till en ekonomi med nollutsläpp.
Kontakta våra experter
Ytterligare bidrag
Vad är Power-to-X?
Power-to-X gör det möjligt att göra sol- och vindalstrad el hållbar och transportabel.
Vad är Power-to-Heat?
Power-to-Heat (PtH/P2H) beskriver en process där överskott av elektrisk energi omvandlas till värme. Denna värme kan göras tillgänglig för direkt användning eller matas in i ett värmelagringssystem.
All Electric Society Park – så blir sektorkopplingen till en framgång
Flexibilitet tack vare batterilagringssystem och energihantering.