Virtual PLCnext Control: Mjukvarubaserad styrning för den industriella framtiden

01.10.2025
Virtual PLCnext Control

Med Virtual PLCnext Control presenterar Phoenix Contact en mjukvarubaserad styrlösning som möjliggör flexibla automationsfunktioner i virtualiserade IT-miljöer.

Lösningen är helt integrerad i PLCnext Technology Ecosystem och öppnar upp nya möjligheter för moderna, skalbara och resursbesparande automationskoncept utan fysisk styrhårdvara.

Virtual PLCnext Control är maskinvaruoberoende och baseras på Open Container Initiative (OCI). Detta gör att styrprogramvaran kan köras som en container-applikation i moderna IT-infrastrukturer som Docker eller Hyper-V - på Windows- eller Linux-system, lokalt eller i molnet. Denna arkitektur möjliggör snabb driftsättning, enkel skalning och en hög grad av flexibilitet vid integrering i befintliga automations- och IT-landskap. Den nya lösningen kommer att presenteras för första gången på SPS 2025 i Nürnberg. Där kommer Phoenix Contact att visa hur Virtual PLCnext Control öppnar upp för nya frihetsgrader inom automation och för in styrningen direkt i IT-världen. Besökare i montern i hall 9-310 kan själva se fördelarna med det mjukvarubaserade styrsystemet.

"Med Virtual PLCnext Control tar vi styrsystemet dit där det behövs idag: In i IT-världen", förklarar Andre Brand, Manager Product Management Controls på Phoenix Contact. "Våra kunder drar nytta av hög skalbarhet, snabb driftsättning och möjligheten att genomföra automationsprojekt på ett flexibelt och resursbesparande sätt." Den nya lösningen stöder alla välbekanta funktioner som programmering i IEC 61131-3, integrering av högnivåspråk, OPC UA, MQTT och användning av appar från PLCnext Store. Detta innebär att den välbekanta utvecklingsmiljön bibehålls - men utan den fysiska styrhårdvaran.

Virtual PLCnext Control är idealisk för tillämpningar inom industriell digitalisering där konventionell styrteknik når sina gränser - oavsett om det gäller simuleringar, testmiljöer, distribuerade styrkoncept eller som en del av en edge-arkitektur.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation