Nya webbpaneler för utomhusbruk från produktfamiljen WP 6000

01.10.2025
Robust WP 6000-serie

Den nya webbpanelen i produktfamiljen WP 6000 från Phoenix Contact har utformats speciellt för användning under extrema utomhusförhållanden.

Parallellt med standardmodellen WP 6000 har de kapslingskompatibla WP 6000 Rugged HMI:erna många konfigurationsalternativ och hårdvarufunktioner som är utformade för utomhusbruk.

Ökad automatisering inom områden som infrastruktur, förnybar energi, jordbruksmaskiner, transportmaskiner och laddstationer leder till en ökad efterfrågan på HMI:er för krävande miljöer. Den nya webbpanelen för utomhusbruk har utvecklats speciellt för utmanande utomhusmiljöer och är särskilt robust och användarvänlig. Tack vare den solljusläsbara displayen med integrerat UV- och IR-skydd förblir displayen tydlig och lättläst även i direkt solljus. Det utökade temperaturområdet på -30 till +65 °C möjliggör tillförlitlig drift även under extrema klimatförhållanden. Panelen erbjuder också ökad slagtålighet på 40 g och vibrationsmotstånd på 5 g. Den reptåliga pekskärmen i PCAP med UV-skydd säkerställer exakt användning och långvarig funktionalitet.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management