PTVFIX 2,5-L/N/GNYE - Apparatplint
1300612
E-nummer: 2201866

area
anslutningstyp
Ström Piktogram

Apparatplint, märkspänning: 450 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 6, poltal: 3, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, Direktmontering med fläns, Flygande, färg: grå/blå/grön-gul

Produktdetaljer