Fördelningsblock - PTVFIX 2,5/3
1300609

Fördelningsblock, märkspänning: 690 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, färg: grå


Produktdetaljer




Allmänt
Obs. De enskilda anslutningspunkternas maximala belastningsström får inte överskridas.

Produkttyp Fördelningsplint
Poltal 3
Antal anslutningar 6
Antal rader 1
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori III
Nedsmutsningsgrad 3

Antal anslutningar per plan 6
Märkarea 2,5 mm²
Avisoleringslängd 8 mm ... 10 mm
Håltolk A3
B3
Ledararea styv 0,14 mm² ... 4 mm²
Ledararea AWG 26 ... 12
Ledararea flexibel 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledararea flexibel [AWG] 26 ... 14
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Märkström 24 A
Belastningsström maximal 32 A (vid 4 mm² ledararea)
Summaström maximal De enskilda anslutningspunkternas maximala belastningsström får inte överskridas.
Märkspänning 690 V
Anmärkning Standarden IEC 60947-7-1 gäller endast vid användning av fästtillbehör.
Märkarea 2,5 mm²
Märkspänning 450 V (Enligt IEC 60998-2-2)
Anslutningsareor direkt jackbara
Ledararea styv 0,5 mm² ... 4 mm²
Ledararea styv [AWG] 20 ... 12
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) 0,75 mm² ... 2,5 mm²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Bredd 15,68 mm
Höjd 21,7 mm
Längd 28,6 mm

Färg grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Isolationsgrupp I
Isolationsmaterial PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla -60 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) godkänd
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) godkänd

Stötspänningstest
Resultat Godkänd i test
Temperaturstegringstest
Krav temperaturstegringstest Temperaturhöjning ≤ 45 K
Resultat Godkänd i test
Driftsfrekvent spänningshållfasthet
Isolationsspänning börvärde 1,89 kV
Resultat Godkänd i test

Mekaniska data
Öppen sidovägg Nej

Mekanisk hållfasthet
Resultat Godkänd i test
Fastsättning på hållaren
Bärskena/Befestigungsauflage NS 35
Resultat Godkänd i test
Obs. Vid seriekoppling av flera block rekommenderar vi att en DIN-skenadapter placeras under anslutningsstället eller att ett flänselement placeras mellan blocken.
För varianter med 6 eller 7 anslutningar räcker det att placera en DIN-skeneadapter i mitten av varje block och flänselement efter vartannat block.
Beroende på situation och mekanisk belastning kan du även välja någon annan placeringsordning för monteringstillbehören.
När DIN-skeneadaptern PTFIX-NS35 används får ett uppradat block endast skjuta ut högst till hälften.
Test med avseende på kabelskador och -lossning
Rotationshastighet 9 U/min
Vridningar 135
Ledarens tvärsnittsarea/vikt 0,14 mm² / 0,2 kg
2,5 mm² / 0,7 kg
4 mm² / 0,9 kg
Resultat Godkänd i test

Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering) -5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering) -5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Anslutning enligt norm IEC 60947-7-1
IEC 60998-2-2
IEC 60947-7-1
IEC 60998-2-2

Monteringssätt ihakning på adapter för montering på DIN-skena

Artikelnr 1300609
Antal/förp. 50 Styck
Minsta beställningsantal 50 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BEA281
Produktnyckel BEA281
GTIN 4063151544683
Vikt per styck (inklusive förpackning) 9,202 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,202 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL


ECLASS

ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400