Fältbussfördelare och segmentkopplare för PROFIBUS PA, PROFIBUS DP och Fieldbus Foundation

Fältbussfördelare och segmentkopplare för PROFIBUS PA, PROFIBUS DP och Fieldbus Foundation

Med fältbussfördelarna (även kallade fältenhetskopplare) för PROFIBUS PA och FOUNDATION Fieldbus har du möjlighet att utöka din fältbuss i fältet efter behov. För en smidig anslutning av fältenheterna till styrsystemen, ansluts den modulära DP-PA-anslutningen PROFIBUS DP-nätverk transparent med PROFIBUS PA-processnätverk.

PROFIBUS DP/PA-anslutning

Modulär PROFIBUS DP på PROFIBUS PA-anslutning

PROFIBUS DP/PA-segmentkopplare

Med DP/PA-anslutningen ansluts PROFIBUS DP-nätverk transparent med PROFIBUS PA-processnätverk.

  • Upp till tio PROFIBUS DP- eller PROFIBUS PA-moduler per anslutning för sammankoppling med upp till fyra olika DP-/PA-nätverk
  • Nätverksredundans med upp till tio moduler
  • Integrerad nätverksdiagnos via kommunikationkopplingsmodul
  • Kraftfull inbäddad webbserver för konfiguration och åtkomst till nätverksdiagnostik
  • Transparent automatisk identifiering av alla baudhastigheter upp till 12 Mbit/s
  • Anläggningsmoduler kan bytas ut i löpande drift
  • Förvaltning och konfigurering av PROFIBUS-fältenheter per FDT/DTM

För varje konfiguration behöver du en huvudstation för hanteringen samt en PROFIBUS DP-repeater och en PROFIBUS PA-modul som gränssnitt till PROFIBUS PA-nätverket. Med detta modulära koncept kan specifika applikationer konfigureras. Den förkonfigurerade enheten FB-HSB-DP/PA lämpar sig som baspaket för de flesta applikationer.

Flerkanalig FOUNDATION Fieldbus- och PROFIBUS PA-kopplare för zon 2

Fältapparatkopplare för zon 2

Flerkanalig FOUNDATION Fieldbus- och PROFIBUS PA-kopplare för zon 2

De flerkanaliga fältapparatkopplarna för PROFIBUS PA och FOUNDATION Fieldbus är dimensionerade för omgivningstemperaturer från -50 °C till +90 °C. De är mycket kompakta och ansluts ensidigt från undersidan för att spara mer utrymme. På så sätt uppnås det bästa platsutbytet och den högsta kanaldensiteten i fördelningsboxen.

Fältapparatkopplarna är Fieldbus-Foundation-registrerade.

Fältbussbarriär

Fältbussbarriär för PROFIBUS PA och FOUNDATION Fieldbus

Fältbussbarriär för zon 1 för FOUNDATION Fieldbus och PROFIBUS PA

De flerkanaliga fältapparatkopplarna för PROFIBUS PA och FOUNDATION Fieldbus bär även namnet fältbussbarriär på grund av sitt Ex-zon 1-godkännande.

  • Testade för omgivningstemperaturer från -40 °C till +80 °C
  • Lätta och robusta
  • Installeras enkelt och platsbesparande tack vare ensidig anslutning på undersidan
  • Registrerade av Fieldbus Foundation

Intelligenta kopplingar minimerar kontaktstuds (bouncing) för hög signalkvalitet.

Fältbuss-fördelningsboxar med ATEX, IECEx och UL Class I, Div 2-godkännanden

Fältbuss-fördelningsboxar

Fältbuss-fördelningsboxar med systemgodkännande och förinstallerade fältenhetskopplare

Vi erbjuder ett sortiment av fältbuss-fördelningsboxar speciellt för användning av fältbussanslutningar. Tack vare godkännandena enligt ATEX, IECEx och UL Class I, Division 2 kan de användas över hela världen utan betänkligheter.

De förmonterade boxarna tillhandahålles i två varianter med och utan överspänningsskydd för huvudledningen. De förbinder huvudledningen med fältenheterna.

  • Användningsklara fördelningsboxar av borstat rostfritt 316L-stål
  • Finns med 10 eller 16 portar
  • Snabb och enkel montering med flerkanalig zon 2-fältapparatkopplare
  • Litet platsbehov och låg vikt