Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

FB-12SP - Apparatkopplare
2316310

Enhetskopplare för Foundation Fieldbus och PROFIBUS PA med plintförbindelser för 12 förgreningar med Feldbus-termineringsmoduler.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kortslutningsskydd med strömbegränsning vid varje förgrening
Anslutning av upp till 12 Foundation Fieldbus- eller PROFIBUS PA-fältenheter
Förmonterat termineringsmotstånd
Inga problem längre med kablarnas böjradie eftersom kontakterna är på en och samma sida
Ex-nA- [nL], Ex nA- [ic] eller FISCO ic-grenanslutningar