FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0 - Kopplingsbox
2316417

Kopplingsbox av rostfritt stål (för fält) med 16 anslutningar för användning i Ex-zoner. Med 12-spur block enhetskopplare (FB-12SP) för Foundation Fieldbus eller PROFIBUS PA och tre radplintar för trunkanslutning (+, –, S).

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Inga problem längre med kablarnas böjradie eftersom kontakterna är på en och samma sida
Kortslutningsskydd med strömbegränsning vid varje förgrening
Anslutning av upp till 12 Foundation Fieldbus- eller PROFIBUS PA-fältenheter
Förmonterat termineringsmotstånd