FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0 - Kopplingsbox
2316433

Kopplingsbox av rostfritt stål (för fält) med 16 anslutningar för användning i Ex-zoner. Innehåller 12-spår-block-enhetskopplare (FB-12SP) för Foundation Fieldbus eller PROFIBUS PA, trunkkabel (+, -, S) är ansluten med en PLUGTRAB-skyddsenhet (PT 4+F-BE).

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Inga problem längre med kablarnas böjradie eftersom kontakterna är på en och samma sida
Kortslutningsskydd med strömbegränsning vid varje förgrening
Förmonterat termineringsmotstånd
Anslutning av upp till 12 Foundation Fieldbus- eller PROFIBUS PA-fältenheter