FB-8SP ISO - Apparatkopplare
2316311

Segmentkopplare i miljöer i zon 1 för FOUNDATION Fieldbus och PROFIBUS PA med anslutningar för åtta förgreningar med fältbuss- termineringsmoduler.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Anslutning av upp till 8 Foundation Fieldbus- eller PROFIBUS PA-fältenheter i miljöer i zon 0/1
Förmonterat termineringsmotstånd
Kortslutningsskydd med strömbegränsning vid varje förgrening
Två isoleringszoner: förgrening 1–4, och 5–8
Inga problem längre med kablarnas böjradie eftersom kontakterna är på en och samma sida