ME 12,5 OT-MSTBO PUWH
-
Kapslingsöverdel
2713887
DIN-skenekapsling, Kapslingsöverdel för kontakter med grunddel, bredd: 12,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 45,85 mm, färg: vit (liknande RAL 9010)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
Produkttyp | Kapslingsöverdel |
Kapslingstyp | DIN-skenekapsling |
Kapslingsserie | ME |
Poltal | 8 |
Max. poltal | 12 (delning: 3,5 mm) |
8 (delning: 5 mm) | |
Antal rader | 2 |
Ventialtionsöppning finns | nej |
Måttskiss |
|
Bredd | 12,6 mm |
Höjd | 99 mm |
Djup | 45,85 mm |
Djup från förvaringsyta underdel | 38,5 mm |
Kretskortsdesign | |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Färg (Kapsling) | vit (RAL 9010) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Kåpans material | PA |
Ytbeskaffenhet | obehandlad |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 30 s |
Värmebeständighet/kultryckstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Provtid | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Fallhöjd | 50 cm |
Frekvens | 10 |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Stöttid | 11 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Kapslingsklass (IP-kod) | |
Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivningsförhållanden | |
Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
Antal kretskortsfästen | 1 |
Typ av kretskortsmontering | Inskjutning |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringssätt | Isnäppning med kapslingsunderdel |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Typ av omförpackning | Kartong |
Artikelnr | 2713887 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | ACHAAD |
Produktnyckel | ACHAAD |
GTIN | 4017918918200 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 10,26 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 10,06 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
MCO 1,5/ 3-G1R-3,5 KMGY - Kretskort-grunddel 2278322
-
MC 1,5/ 3-ST-3,5 GY7035 - Kretskortsanslutning 1769061
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK AU - Kretskort-grunddel 1077609
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PL BK - Kretskort-grunddel 2200490
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PL GY7035 - Kretskort-grunddel 2200330
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY AU - Kretskort-grunddel 1077604
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK AU - Kretskort-grunddel 1077610
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK - Kretskort-grunddel 2200251
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK - Kretskort-grunddel 2200252
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY AU - Kretskort-grunddel 1077603
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY - Kretskort-grunddel 2854791
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R - Kretskort-grunddel 1861044
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY - Kretskort-grunddel 2854788
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L - Kretskort-grunddel 1861057
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L YE - Kretskort-grunddel 2200357
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PR GY7035 - Kretskort-grunddel 2200331
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BK VPE500 - Kretskort-grunddel 2201390
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BUGY - Kretskort-grunddel 2854283
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R OG - Kretskort-grunddel 2709215
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L GY - Kretskort-grunddel 2200238
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R YE - Kretskort-grunddel 2200363
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BK VPE500 - Kretskort-grunddel 2201391
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BU - Kretskort-grunddel 2735632
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BU - Kretskort-grunddel 2854296
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BK - Kretskort-grunddel 2908964
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L RD - Kretskort-grunddel 1945643
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BK - Kretskort-grunddel 2908951
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BUGY - Kretskort-grunddel 2853132
-
PSPT 2,5/ 2-ST BU - Kretskortskontakt 2203510
-
PSPT 2,5/ 2-ST KMGY - Kretskortskontakt 2202346
-
PSPT 2,5/ 2-ST YE - Kretskortskontakt 2203438
-
PSPT 2,5/ 2-ST BK - Kretskortskontakt 2203509
-
PSPT 2,5/ 2-ST GY - Kretskortskontakt 2203437
-
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP BK - Kretskortskontakt 2200484
-
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 - Kretskortskontakt 2200334
-
ME B-12,5 MSTBO PUWH - Blindplugg 2869113
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Ljusledare 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Ljusledare 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Ljusledare 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 1071314
-
ME-SAS - Skärmanslutningsbrygga 2853899
-
ME-SAS MINI - Skärmanslutningsbrygga 2200456
Fördelar
Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge