MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK AU
-
Kretskort-grunddel
1077609
Kretskort-grunddel, färg: svart, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal: 2, antal anslutningar: 2, artikelserie: MSTBO 2,5/..-G1L THR Au, delning: 5 mm, montering: THR lödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2,5 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Ortogonal, låsning: utan, förpackningstyp: Rulle i 32 mm bredd, Artikel med pinutgång på vänster sida
Produktdetaljer
Produkttyp | Kretskort-grunddel |
Produktfamilj | MSTBO 2,5/..-G1L THR Au |
Konstruktion | Grunddel vertikalt mot kretskortet |
Poltal | 2 |
Delning | 5 mm |
Antal anslutningar | 2 |
Antal rader | 1 |
Antal potentialer | 2 |
Pinlayout | Linjär pinning |
Antal lödstift per potential | 1 |
Egenskaper | |
Övergångsresistans | 1,61 mΩ |
Monteringssätt | THR lödning |
Pinlayout | Linjär pinning |
Materialuppgifter - kapsling | |
Färg (Kapsling) | svart (9005) |
Delning | 5 mm |
Bredd [b] | 9,95 mm |
Höjd [h] | 16,5 mm |
Längd [l] | 15,35 mm |
Lödstiftlängd [P] | 2,5 mm |
Kontaktdimensioner | 1 x 1 mm |
Kretskortsdesign | |
Borrhålets diameter | 1,5 mm |
Okulärbesiktning | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Godkänd i test |
Dimensionskontroll | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Godkänd i test |
Märkningarnas beständighet | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultat | Godkänd i test |
Polarisation och kodning | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultat | Godkänd i test |
Kontakthållare används | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Kontakthållare används Krav > 20 N |
Godkänd i test |
Tryck- och dragkrafter | |
Resultat | Godkänd i test |
Antal cykler | 25 |
Instickskraft per pol ca | 7 N |
Dragkraft per pol ca | 6 N |
Termiskt test | Testgrupp C | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Testat poltal | 4 |
Isolationsmotstånd | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolationsmotstånd för intilliggande poler | 1012 Ω |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 500 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Hållbarhetstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Stötspänning vid havsytan | 4,8 kV |
Genomgångsresistans R1 | 1,61 mΩ |
Genomgångsresistans R2 | 1,62 mΩ |
Anslutningsfrekvens | 25 |
Isolationsmotstånd för intilliggande poler | >1012 Ω |
Klimatprov | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosionsbelastning | KFW 0,2 S/1 cykel |
Värmebelastning | 100 °C/168 h |
Isolationsspänning växelspänning | 2,25 kV |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på deratingkurvan) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Förpackningstyp | Rulle i 32 mm bredd |
Rullbredd [W] | 32 mm |
Typ av omförpackning | Transparent-bag |
Artikelnr | 1077609 |
Antal/förp. | 230 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 150 Styck |
Försäljningskod | ACHADB |
Produktnyckel | ACHADB |
GTIN | 4055626790459 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 3,356 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 3,178 g |
Tullnummer | 85366930 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Fördelar
Varianter för våg- och THR-lödprocesser finns tillgängliga
Hög mekanisk motståndskraft och korrosionskydd
Långtidsbeständiga övergångsmotstånd för konstant användning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge