MSTBO 2,5/ 2-G1L BK VPE500 - Kretskort-grunddel
2201390

Piktogram produktserie COMBICON Connectors M
Piktogram area 2,5 mm2
Piktogram monteringssätt Våglödning
Piktogram förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: svart, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal: 2, antal anslutningar: 2, artikelserie: MSTBO 2,5/..-G1L, delning: 5 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Ortogonal, låsning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Artikel med pinutgång på vänster sida

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Anslutningsriktning rätvinklig mot kretskortet