IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Kopplingsrelä
2702971

Jackbart SIL-kopplingsrelä som in-/utmatningstillbehör för VIP-sockelmodul, SIL 3 High- och Low-Demand-applikationer, Safe-State-Off, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, en utlösningskontakt, en återkopplingskrets, testpulsfilter

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till SIL 3 enligt IEC 61508
Tvångsstyrda kontakter enligt EN 50205
Enkelt Proof Test enligt IEC 61508 genom integrerad signalkontakt
Enkelt Proof Test enligt IEC 61508
Lång livslängd tack vare filtrering av styrsystems-kontrollpulser
1 frigivningsströmväg, 1 diagnosströmväg
Kopplar digitala utgångssignaler från felsäkra styrsystem till periferin (ventiler, etc.) för galvanisk isolation och effektanpassning