NLC-050-024D-06I-04QTN-00A
-
Basenhet
2701030
24 V DC Nanoline-basenhet. Utrustad med 6 digitala ingångs- och 4 digitala NPN-utgångskanaler. Man kan lägga till I/O-kanaler och använda maximalt 3 I/O-expansionsmoduler. Kommunikationsmoduler möjliggör nätverks- eller seriell anslutningsbarhet (tillval). Operatörspanel med användargränssnitt (tillval). Programmering med hjälp av nanoNavigator.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Produkttyp | Basenhet |
Produktfamilj | Nanoline |
INTERBUS-Master | |
Antal förgrenings anslutningar med fjärrbussförgrening som stöds | 3 (I/O-moduler) |
Systemkrav | |
Konstruktionsverktyg | nanoNavigator 1 eller 2 |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC (Försörjning av I/O- och kommunikationsmodulerna) |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Anslutningsförsörjning | Skruvanslutning |
Maximal strömupptagning | 250 mA |
Strömförbrukning typisk | 92 mA |
Realtidsklocka | |
Realtidsklocka | Tillvalsmodul |
Digital: | |
Benämning ingång | Digitala ingångar |
Beskrivning av ingången | EN 61131-2 typ 1 NPN/PNP |
Antal ingångar | 6 |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ingångsspänning | 24 V DC |
Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Ingångsmärkström vid UIN | 5 mA DC (På) |
< 100 mA (Off) | |
Typisk tillslagstid | 60 µs (på) |
70 µs (FRÅN) |
Digital: | |
Benämning utgång | Digitala utgångar |
Beskrivning av utgången | NPN-utgångar |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Antal utgångar | 4 |
Skyddskoppling | Kortslutningsskydd, överbelastningsskydd |
Utgångsspänning | 24 V DC |
Maximal utgångsström per kanal | 500 mA |
Maximal utgångsström per modul / plint | 2 A |
Maximal utgångsström per modul | 2 A |
Induktiv nominell last | 12 VA ((1,2H)) |
Nominell last lampor | 12 W |
Resistiv nominell last | 12 W |
Maximal brytfrekvens vid resistiv märklast | 100 Hz |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Operatörspanel | |
Anslutningstyp | RJ45 / COMBICON |
RS-232 | |
Anslutningstyp | Slot 1 |
USB | |
Anslutningstyp | Slot 1 |
Realtidsklocka | |
Anslutningstyp | Slot 2 |
Måttskiss |
|
Bredd | 80,5 mm |
Höjd | 103,5 mm |
Djup | 60 mm |
Färg | svart |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 90 % |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Artikelnr | 2701030 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DRACAA |
Produktnyckel | DRACAA |
GTIN | 4046356325370 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 296,5 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 296,5 g |
Tullnummer | 85371098 |
Ursprungsland | IN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122329 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
NLC-MOD-CAP - Skyddskåpa 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O-expansionsmodul 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - I/O-expansionsmodul 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O-expansionsmodul 2701328
-
NLC-IO-4AI - I/O-expansionsmodul 2701098
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Operatörspanel 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Monteringsset 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - nanoLC-modul 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Tillvalsmodul 2701182
-
NLC-MOD-USB - nanoLC-modul 2701195
-
NLC-MOD-RTC - Tillvalsmodul 2701153
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Kommunikationsmodul 2701124
-
NLC-COM-GSM - Kommunikationsmodul 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Ledning 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Ledning 2701247
Fördelar
På basenheten är digitala ingångar, reläutgångar samt analoga ingångar, inklusive High-Speed-räknare, integrerade
En operatörspanel kan antingen integreras i basenheten eller installeras decentraliserat på en vägg
Ett intuitivt programmeringsspråk för sekvensprogrammering och ladder
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge