NLC-IO-4AI
-
I/O-expansionsmodul
2701098
I/O-expansionsmodul för användning med Nanoline basenheten. Utrustad med fyra analoga ingångskanaler. Man kan ansluta maximalt tre I/O-expansionsmoduler till basenheten.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Modulen identifieras automatiskt genom firmware
I/O-modulerna är galvaniskt isolerade
Kan försörjas via en sekundär spänningsförsörjning
Ett system kan ha upp till 8 analoga ingångar och 8 analoga utgångar.
Det finns konfigurationsmöjligheter 0 - 10 V DC, ±10 V DC, 4 - 20 mA och 0 - 20 mA.
Upp till 3 moduler kan anslutas på den högra sidan av en basenhet