NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Operatörspanel
2701137

Användargränssnitt för nanoLine-styrningar. Monterat direkt på basenheten. Kan fjärrmonteras med monteringssettet.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Numeriska (0 - 9), riktnings- (uppåt, nedåt, vänster, höger) och inmatningsknappar möjliggör att användaren kan mata in egna meddelanden
Visar användaren meddelanden med inmatningskrav
Kan integreras i basenheten eller installeras decentraliserat på en vägg (avstånd 1 m)
Variabla textstorlekar för förbättrad läsbarhet av egna meddelanden (4 x 20 eller 2 x 10 resp. en kombination av dem)
Hot-swap-förmågan möjliggör användning som service-verktyg för säkerhet
Möjliggör åtkomst till visning av alla I/O-punkter, register, flaggor, tidgivare, räknare och program- och systemflaggor