Kontakt 1 tillvalsmodul. Ansluter Nanoline-styrsystemet med en USB-port typ A. Arbetar som seriell enhet och kräver en speciell drivrutin, som finns tillgänglig på nanoNavigator-CD:n.
NLC-MOD-USB
-
nanoLC-modul
2701195
Seriell anslutning till PC-USB-port för dataöverföring eller programvarukonfiguration.
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkännande-ID: E238705Kompatibla produkter
Fördelar
En Watchdog-timer övervakar kommunikationen och ger ett varningsmeddelande eller ett fel
Ett lösenord kan styra åtkomsten: endast läsrättigheter eller läs-/skrivrättigheter
Seriella moduler erbjuder en PC-anslutning för konfiguration och för ned-/uppladdning av projekt på en basenhet
Alla I/O-punkter, register, flaggor, tidgivare, räknare och systemflaggor kan läsas och skrivas decentraliserat samt oberoende av program. Därigenom kan Nanoline användas som enkelt Modbus I/O-block