Kontakt 1 tillvalsmodul. Ansluter Nanoline-styrsystemet med en RS-232-enhet. Överför applikationen eller data resp. båda.
    
  
  NLC-MOD-RS232
   - 
  nanoLC-modul
    
      2701179
      
      
    
  
      RS-232-anslutning för dataöverföring eller programvarukonfiguration
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkännande-ID: E238705Kompatibla produkter
Fördelar
En Watchdog-timer övervakar kommunikationen och ger ett varningsmeddelande eller ett fel
        Ett lösenord kan styra åtkomsten: endast läsrättigheter eller läs-/skrivrättigheter
        Seriella moduler erbjuder en PC-anslutning för konfiguration och för ned-/uppladdning av projekt på en basenhet
        Alla I/O-punkter, register, flaggor, tidgivare, räknare och systemflaggor kan läsas och skrivas decentraliserat samt oberoende av program. Därigenom kan Nanoline användas som enkelt Modbus I/O-block