NBC-M12MSD/ 3,5-93E/R4AC
-
Nätverkskabel
1410159
Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, skärmad (Advanced Shielding Technology), Hane rak M12, kodning: D / IP67, på Hane rak RJ45 / IP20, kabellängd: 3,5 m
Produktdetaljer
Allmänt | Fler produkter med variabel kabeltyp och variabla kabellängder finns i avsnittet Tillbehör |
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Användning | Standard |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 1 A |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Anslutning 1 | |
Måttskiss |
Polbild hane M12, 4-polig, D-kodad, sett från hansidan
|
utförande | M12 Hane, rak, 4-polig, skärmad (Advanced Shielding Technology), Kodning: D |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Skärm | Advanced Shielding Technology |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PA 6.6 |
Material Skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Material Handtag | TPU, svårantänt, självslocknande |
Material Tätning | FKM |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 85 °C |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Normer/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Anslutning 2 | |
Måttskiss |
Polbild stickkontakt RJ45
|
utförande | RJ45 Hane, rak |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Överspänningskategori | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PC |
Material Kapsling | PA |
Färg (Kapsling) | grå |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Kabellängd | 3,5 m |
Ethernet flexibel CAT5, 2 par [93E] | |
Måttskiss |
|
UL AWM-stil | 21238 (80 °C / 600 V) |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | Ethernet flexibel CAT5, 2 par [93E] |
Ledarkonstruktion | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 2x 2x 0,14 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 0,95 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | skummad PE |
Enkelledare, färg | vit/orange-orange, vit/grön-grön |
Delkabling | 2 ledare till par |
totalkabling | 2 par med 2 fyllnader till kärnan |
Optisk skärmtäckning | 70 % |
Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
Slingmotstånd | ≤ 280,00 Ω/km |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
Märkspänning kabel | ≤ 100 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 26 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 51 mm |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
enligt UN ECE-R 118.03 | |
UL 1581, avsnitt 1060 och UL 2556, avsnitt 9.3 (FT1) | |
UL 1581, avsnitt 1100 och UL 2556, avsnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
oljebeständighet | enligt IEC 60811-404 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) |
Artikelnr | 1410159 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AF1CJI |
Produktnyckel | AF1CJI |
GTIN | 4046356892988 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 171 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 171 g |
Tullnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
NBC-M12MRD-R4AC/.../... - Nätverkskabel 1408704
-
NBC-M12FSD-R4AC/.../... - Nätverkskabel 1408696
-
NBC-M12FRD-R4AC/.../... - Nätverkskabel 1408689
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Täckhuv 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Säkringsclip 1558988
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktyg 1208432
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge