US-EMP (49X15) YE - Inskjutningsskylt
0828854

Inskjutningsskylt, Kort, gul, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringssätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 18, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 49 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
De förstansade skyltarna och etiketterna kan enkelt separeras och monteras
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
UniSheet-märkningsfamiljen US-EMP ... erbjuder skyltar för montering i tillgängliga skyltramar CARRIER EMP ...