CARRIER/L-EMP (1000X15) GY
-
Skylthållare
0829559
Profil, självhäftande, 1000 mm lång, för montering av UC-, US-, LS- och EMT (EX15)R-material, höjd 15 mm
Produktdetaljer
Produkttyp | Skylthållare |
Bredd | 1000 mm |
Längd | 15 mm |
Textfält | |
Textfältets bredd | 1000 mm |
Textfältets höjd | 15 mm |
RoHS-överensstämmelse | ja |
Klister | Akrylat |
Färg | grå (RAL 7042) |
Material | PVC |
Materialets innehåll | silikonfritt |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Godkänd i test |
UV-beständig | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Tillvägagångssätt | Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa |
Temperaturlagring | |
Provspecifikation | IEC 60068-2-2:2007-07 |
Resultat | Godkänd i test |
Tillvägagångssätt | Test Bb |
Varaktighet | 96 h |
Maximal temperatur | +60 °C |
Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
Provspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Klimatnivå | AHT 1,0 S |
Cykler | 2 |
Kontroll gällande saltdimma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
Rekommenderade lagerförhållanden | 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. En torr och mörk förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen. |
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % |
Lagertålighet | 12 månader |
Monteringssätt | limning |
Artikelnr | 0829559 |
Antal/förp. | 25 Styck |
Minsta beställningsantal | 25 Styck |
Försäljningskod | BG241A |
Produktnyckel | BG241A |
GTIN | 4046356614900 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 27,5 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 27,5 g |
Tullnummer | 39162000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (CAS-nummer: 15571-58-1) |
SCIP | cf97b071-d39a-4558-a187-7d41727d93ca |
Kompatibla produkter
-
-
UC-EMP (17X15) SR - Inskjutningsskylt 0825423
-
UC-EMP (17X15) YE - Inskjutningsskylt 0825422
-
UC-EMP (27X15) - Inskjutningsskylt 0825439
-
UC-EMP (27X15) SR - Inskjutningsskylt 0825441
-
UC-EMP (27X15) YE - Inskjutningsskylt 0825440
-
UC-EMP (49X15) - Inskjutningsskylt 0825457
-
UC-EMP (49X15) RD - Inskjutningsskylt 0829498
-
UC-EMP (49X15) SR - Inskjutningsskylt 0825459
-
UC-EMP (49X15) YE - Inskjutningsskylt 0825458
-
UC-EMP (60X15) - Inskjutningsskylt 0822259
-
UC-EMP (60X15) SR - Inskjutningsskylt 0827647
-
UC-EMP (60X15) YE - Inskjutningsskylt 0825330
-
US-EMP (100X15) - Inskjutningsskylt 0829521
-
US-EMP (100X15) SR - Inskjutningsskylt 0829523
-
US-EMP (100X15) YE - Inskjutningsskylt 0829522
-
US-EMP (17X15) - Inskjutningsskylt 0828774
-
US-EMP (17X15) SR - Inskjutningsskylt 0828843
-
US-EMP (17X15) YE - Inskjutningsskylt 0828842
-
US-EMP (27X15) - Inskjutningsskylt 0828777
-
US-EMP (27X15) SR - Inskjutningsskylt 0828849
-
US-EMP (27X15) YE - Inskjutningsskylt 0828848
-
US-EMP (35X15) - Inskjutningsskylt 0830295
-
US-EMP (35X15) RD - Inskjutningsskylt 0830309
-
US-EMP (35X15) SR - Inskjutningsskylt 0830308
-
US-EMP (35X15) YE - Inskjutningsskylt 0830307
-
US-EMP (49X15) - Inskjutningsskylt 0828780
-
US-EMP (49X15) SR - Inskjutningsskylt 0828855
-
US-EMP (49X15) YE - Inskjutningsskylt 0828854
-
US-EMP (52,5X15) - Inskjutningsskylt 0830296
-
US-EMP (52,5X15) RD - Inskjutningsskylt 0830312
-
US-EMP (52,5X15) SR - Inskjutningsskylt 0830311
-
US-EMP (52,5X15) YE - Inskjutningsskylt 0830310
-
US-EMP (60X15) - Inskjutningsskylt 0828781
-
US-EMP (60X15) SR - Inskjutningsskylt 0828857
-
US-EMP (60X15) YE - Inskjutningsskylt 0828856
-
US-EMP (70X15) - Inskjutningsskylt 0830297
-
US-EMP (70X15) RD - Inskjutningsskylt 0830315
-
US-EMP (70X15) SR - Inskjutningsskylt 0830314
-
US-EMP (8,8X15) - Inskjutningsskylt 0830293
-
US-EMP (8,8X15) RD - Inskjutningsskylt 0830428
-
US-EMP (8,8X15) SR - Inskjutningsskylt 0830427
-
US-EMP (8,8X15) YE - Inskjutningsskylt 0830426
-
EMT (EX15)R - Insticksskylt 0830671
-
LS-EMP-AL (27X15) - Apparatskylt 0831661
-
LS-EMP-AL (27X15) BK - Apparatskylt 0831669
-
LS-EMP-AL (60X15) - Apparatskylt 0831664
-
LS-EMP-AL (60X15) BK - Apparatskylt 0831672
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Insticksskylt 0803966
-
CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Lock 0829520
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge