Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2 - Optokopplare
5603262

PLC-INTERFACE, bestående av en grundplint med skruvanslutning och jackbart miniatyr-solid-state-relä, ingång: 120 V AC/110 V DC, utgång: 3-33 V DC/3 A, UL/cUL: godkänd för användning i Ex-zon Class I, Div. 2

Produktdetaljer









Kompatibla produkter